カス上がり対策全長指定ボタンダイ -ストレートタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
カス上がり対策全長指定ボタンダイ -ストレートタイプ-:関連画像
・材質表
材質
硬度
D寸法型式
SKD11相当
60~63HRC
D6~56
SRS-MSD
D8~56
SRS-SDD
SRS-SDR
SRS-SDE
SRS-SDG
D10~56
SRS-MSDS
SRS-SDDS
SRS-SDRS
SRS-SDES
SRS-SDGS


カス上がり対策全長指定ボタンダイ -ストレートタイプ-:関連画像


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

外形状 ストレート 内部形状 レギュラー カス上がり対策 あり
カス詰り対策有無 材質 SKD11相当 シャンク径 D公差 n5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SRS-SDG
    • SRS-SDGS
    • SRS-SDDS
    • SRS-MSDS
    • SRS-SDES
    • SRS-SDRS
    • SRS-MSD
    • SRS-SDD
    • SRS-SDE
    • SRS-SDR
  • 外形状

    • ストレート
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 内部形状

    • レギュラー
  • カス上がり対策

    • あり
  • カス詰り対策有無

  • 材質

    • SKD11相当
  • シャンク径 D公差

    • n5
  • L寸区分

    • L40.0以下
    • L40.1以上
  • D(シャンク径)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 38
    • 45
    • 50
    • 56
  • C(クリアランス)(mm)

    [0.01-1.6/0.005mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [30-100/0.1mm単位]
  • MT(被加工材板厚)(mm)

    [0.15-8/0.01mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-45/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-45.2/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-22.5/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [1-45/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-45.2/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム