刃先ロングボタンダイ -ストレートタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
刃先ロングボタンダイ -ストレートタイプ-:関連画像
・材質表
材質
硬度
D寸法型式
SKD11相当
60~63HRC
D10~56
MSDS
SDDS
SDRS
SDES
SDGS


刃先ロングボタンダイ -ストレートタイプ-:関連画像


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

外形状 ストレート 内部形状 レギュラー カス上がり対策 なし
カス詰り対策有無 材質 SKD11相当 シャンク径 D公差 n5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SDRS
    • SDGS
    • MSDS
    • SDDS
    • SDES
  • 外形状

    • ストレート
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 内部形状

    • レギュラー
  • カス上がり対策

    • なし
  • カス詰り対策有無

  • 材質

    • SKD11相当
  • シャンク径 D公差

    • n5
  • D(シャンク径)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 38
    • 45
    • 50
    • 56
  • L(全長)(mm)

    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
  • LC(全長変更)(mm)

    [10-39.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1.2-45/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-45.2/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-22.5/0.01mm単位]
  • SLC(全長変更・公差変更)(mm)

    [10-39.99/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [1.2-45/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-45.2/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム