カス上がり対策アンギュラボタンダイ -ヘッド付タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
カス上がり対策アンギュラボタンダイ -ヘッド付タイプ-:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
D寸法型式刃先形状は下記 より選択
Dm5SKH51相当
6164HRC
D4 5SR-AHDカス上がり対策アンギュラボタンダイ -ヘッド付タイプ-:関連画像
SKD11相当
6063HRC
D625
SKD11相当
6063HRC
D625SR-AHD□
粉末ハイス鋼
6467HRC
D425SR-PAHD
D625SR-PAHD□
DSKH51相当
6164HRC
D4 5SRA-AHD
SKD11相当
6063HRC
D616
SKD11相当
6063HRC
D616SRA-AHD□
粉末ハイス鋼
6467HRC
D416SRA-PAHD
D616SRA-PAHD□

シャンク径公差Dはm5・選択

カス上がり対策アンギュラボタンダイ -ヘッド付タイプ-:関連画像

数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

外形状 ヘッド付 内部形状 アンギュラ カス上がり対策 あり
カス詰り対策有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SR-PAHDG
    • SR-AHDD
    • SR-AHDE
    • SRA-PAHDG
    • SR-PAHDR
    • SRA-PAHDE
    • SRA-PAHD
    • SRA-AHDG
    • SR-AHDG
    • SRA-AHDE
    • SR-PAHD
    • SRA-PAHDR
    • SRA-AHDD
    • SR-PAHDE
    • SR-AHDR
    • SRA-AHDR
    • SRA-AHD
    • SRA-PAHDD
    • SR-PAHDD
    • SR-AHD
  • 外形状

    • ヘッド付
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 内部形状

    • アンギュラ
  • カス上がり対策

    • あり
  • カス詰り対策有無

  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • シャンク径 D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • D(シャンク径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • C(クリアランス)(mm)

    [0.01-1.5/0.005mm単位]
  • L(全長)(mm)

    • 8
    • 13
    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
  • LC(全長変更)(mm)

    [10-39.9/0.1mm単位]
  • LCT(ツバ厚/全長公差変更・全長変更)(mm)

    [10-39.99/0.01mm単位]
  • LMT(ツバ厚/全長公差変更・全長変更)(mm)

    [10-39.99/0.01mm単位]
  • MT(被加工材板厚)(mm)

    [0.15-8/0.01mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-16/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [0.95-12.2/0.01mm単位] [16.01-16.2/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-7.99/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [1-16/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-2.99/0.01mm単位] [3.01-3.2/0.01mm単位] [4.01-4.2/0.01mm単位] [6.01-6.2/0.01mm単位] [8.01-8.2/0.01mm単位] [10.01-10.2/0.01mm単位] [12.01-12.2/0.01mm単位] [16.01-16.2/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム