カス詰まり対策ボタンダイ -ヘッド付タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
カス詰まり対策ボタンダイ -ヘッド付タイプ-:関連画像
・材質表
材質
硬度
D寸法型式形 状
SKH51相当
61~64HRC
D3~5SV-MHDカス詰まり対策ボタンダイ -ヘッド付タイプ-:関連画像
SKD11相当
60~63HRC
D6~10
粉末ハイス鋼
64~67HRC
D6~10SV-PMHD

基本情報

外形状 ヘッド付 刃先形状 A 内部形状 レギュラー
カス上がり対策 なし カス詰り対策有無 シャンク径 D公差 m5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SV-PMHD
    • SV-MHD
  • 外形状

    • ヘッド付
  • 刃先形状

    • A
  • 内部形状

    • レギュラー
  • カス上がり対策

    • なし
  • カス詰り対策有無

  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • シャンク径 D公差

    • m5
  • D(シャンク径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • L(全長)(mm)

    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
  • P(刃先寸法)(mm)

    [0.5-6/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [0.5-1.99/0.01mm単位] [2.01-2.2/0.01mm単位] [2.51-2.7/0.01mm単位] [3.01-3.2/0.01mm単位] [4.01-4.2/0.01mm単位] [6.01-6.2/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム