カス上がり対策ボタンダイ -ヘッド付・レギュラータイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
カス上がり対策ボタンダイ -ヘッド付・レギュラータイプ-:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
D寸法型式刃先形状は下記 より選択
Dm5SKH51相当
6164HRC
D4・5SR-MHDレギュラータイプ
カス上がり対策ボタンダイ -ヘッド付・レギュラータイプ-:関連画像
SKD11相当
6063HRC
D656
SKD11相当
6063HRC
D656SR-HD□
粉末ハイス鋼
6467HRC
D625SR-PMHD
SR-PHD□
DSKH51相当
6164HRC
D4・5SRA-MHD
SKD11相当
6063HRC
D616
SKD11相当
6063HRC
D616SRA-HD□
粉末ハイス鋼
6467HRC
D616SRA-PMHD
SRA-PHD□

シャンク径公差Dはm5・選択

カス上がり対策ボタンダイ -ヘッド付・レギュラータイプ-:関連画像


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

外形状 ヘッド付 内部形状 レギュラー カス上がり対策 あり
カス詰り対策有無

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SRA-PHDD
    • SR-PHDE
    • SRA-MHD
    • SR-MHD
    • SRA-HDD
    • SRA-PMHD
    • SR-HDG
    • SR-PHDR
    • SRA-PHDE
    • SRA-PHDG
    • SRA-HDG
    • SRA-HDR
    • SR-PMHD
    • SR-HDR
    • SR-PHDG
    • SR-HDD
    • SR-HDE
    • SRA-HDE
    • SRA-PHDR
    • SR-PHDD
  • 外形状

    • ヘッド付
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 内部形状

    • レギュラー
  • カス上がり対策

    • あり
  • カス詰り対策有無

  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • シャンク径 D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • D(シャンク径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
    • 32
    • 38
    • 45
    • 50
    • 56
  • C(クリアランス)(mm)

    [0.01-1.6/0.005mm単位]
  • L(全長)(mm)

    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
    • 28
    • 30
    • 32
    • 35
    • 40
    • 45
  • LC(全長変更)(mm)

    • 20
    • 22
    • 25
    • 26
    • 30
    [6-45/0.1mm単位]
  • MT(被加工材板厚)(mm)

    [0.15-9/0.01mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-45/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-45.2/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-22.5/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [1-45/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-45.2/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム