パンチガイドブシュ 2段ガイドタイプ -ヘッド付タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
パンチガイドブシュ 2段ガイドタイプ -ヘッド付タイプ-:関連画像
・材質表
材質
硬度
D寸法型式
パンチガイドブシュ 2段ガイドタイプ -ヘッド付タイプ-:関連画像
パンチガイドブシュ 2段ガイドタイプ -ヘッド付タイプ-:関連画像
SKH51相当
61~64HRC
D3~5FMHG
SKD11相当
60~63HRC
D6・8

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

外形状 ヘッド付 刃先形状 A シャンク径D公差 +0.005/0

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • FMHG
  • 外形状

    • ヘッド付
  • 刃先形状

    • A
  • 材質

    • SKD11相当
    • SKH51相当
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
  • D(シャンク径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • G(2段目径)(mm)

    • 2
    [2-2.9/0.01mm単位] [3-4.4/0.01mm単位]
  • L(全長)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
  • LC(全長変更)(mm)

    [10-19.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [0.8-4.38/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム