パンチガイドブシュ スーパーロングタイプ -ストレートタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
パンチガイドブシュ スーパーロングタイプ -ストレートタイプ-:関連画像
・材質表
シャンク径
D
材質
硬度
D寸法型式
パンチガイドブシュ スーパーロングタイプ -ストレートタイプ-:関連画像
パンチガイドブシュ スーパーロングタイプ -ストレートタイプ-:関連画像
Dn5SKH51相当
61~64HRC
D4・5SLMSG
SKD11相当
60~63HRC
D6~10

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

外形状 ストレート 刃先形状 A シャンク径D公差 m5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SLMSG
  • 外形状

    • ストレート
  • 刃先形状

    • A
  • 材質

    • SKD11相当
    • SKH51相当
  • シャンク径D公差

    • m5
  • D(シャンク径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • B(ガイド部長さ)(mm)

    [2-14/0.1mm単位]
  • L(全長)(mm)

    • 16
    • 20
    • 25
  • LC(全長変更)(mm)

    [10-24.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [0.8-5.5/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム