パンチガイドブシュ ロングタイプ -ヘッド付タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
パンチガイドブシュ ロングタイプ -ヘッド付タイプ-:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
D寸法型式
Dm5SKH51相当
61~64HRC
D3~ 5
LMHG
SKD11相当
60~63HRC
D6~16
SKD11相当
60~63HRC
D6~16
LHGD
LHGR
LHGE
LHGG
DSKD11相当
60~63HRC
D6~16
A-LMHG
SKD11相当
60~63HRC
D6~16
A-LHGD
A-LHGR
A-LHGE
A-LHGG


パンチガイドブシュ ロングタイプ -ヘッド付タイプ-:関連画像


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

外形状 ヘッド付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • LMHG
    • A-LMHG
    • A-LHGG
    • A-LHGR
    • LHGG
    • A-LHGE
    • LHGE
    • A-LHGD
    • LHGR
    • LHGD
  • 外形状

    • ヘッド付
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • SKD11相当
    • SKH51相当
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • D(シャンク径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
  • L(全長)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
  • LC(全長変更)(mm)

    [10-25/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [0.3-10/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [0.5-2.99/0.01mm単位] [3.01-3.2/0.01mm単位] [4.01-4.2/0.01mm単位] [6.01-6.2/0.01mm単位] [8.01-8.2/0.01mm単位] [10.01-10.2/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-5/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [1-10/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-1.99/0.01mm単位] [3.01-3.2/0.01mm単位] [4.01-4.2/0.01mm単位] [6.01-6.2/0.01mm単位] [8.01-8.2/0.01mm単位] [10.01-10.2/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム