パイロットパンチ 先端径固定タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
パイロットパンチ 先端径固定タイプ:関連画像


材質 SKD11相当
硬度 60~63HRC
■ 先端R形状外観
先端R形状の外観はP寸法により変わります。
パイロットパンチ 先端径固定タイプ:関連画像


STAZ
パイロットパンチ 先端径固定タイプ:関連画像


RT(※)→P<8の先端には危険防止のため丸みをつけてあります。先端を鋭角のままにする場合はRT=0とご指定ください。(ただし、P≧8の場合は先端フラットになります。  こちら
先端R部の長さは製品データ「パンチR部長さ」をご参照ください。  こちら


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 スタンダード 刃先形状 先端R 材質 SKD11相当
表面処理 なし 取付プレート パンチプレート シャンク(取付部)形状 標準
シャンク径D公差 m5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • STAZ
  • 先端形状

    • スタンダード
  • 刃先形状

    • 先端R
  • 材質

    • SKD11相当
  • 表面処理

    • なし
  • 取付プレート

    • パンチプレート
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • シャンク径D公差

    • m5
  • D(シャンク径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • L(全長)(mm)

    • 42
    • 52
    • 62
    • 72
    • 82
  • P(刃先寸法)(mm)

    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム