可動式パイロットパンチ ノーマル・ラップ仕上げ 先端R・テーパ一体タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
可動式パイロットパンチ ノーマル・ラップ仕上げ 先端R・テーパ一体タイプ:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式形 状
ノーマルラップ仕上げ
Dg6SKD11相当
60~63HRC
UPTF
(D3~8)
L-UPTF
(D3~8)

可動式パイロットパンチ ノーマル・ラップ仕上げ 先端R・テーパ一体タイプ:関連画像
○部拡大図
可動式パイロットパンチ ノーマル・ラップ仕上げ 先端R・テーパ一体タイプ:関連画像
RT(※)→先端には危険防止のため丸みをつけてあります。
先端を鋭角のままにする場合はRT=0とご指定ください。

SKH51相当
61~64HRC
HUPTFL-HUPTF
粉末ハイス鋼
64~67HRC
PUPTFL-PUPTF
DSKD11相当
60~63HRC
A-UPTF
(D3~8)
AL-UPTF
(D3~8)
SKH51相当
61~64HRC
A-HUPTFAL-HUPTF
粉末ハイス鋼
64~67HRC
A-PUPTFAL-PUPTF

 


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 スタンダード 刃先形状 先端R 取付プレート パンチプレート
シャンク(取付部)形状 可動式

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • PUPTF
    • AL-HUPTF
    • L-HUPTF
    • L-PUPTF
    • UPTF
    • A-PUPTF
    • A-HUPTF
    • HUPTF
    • L-UPTF
    • A-UPTF
    • AL-UPTF
    • AL-PUPTF
  • 先端形状

    • スタンダード
  • 刃先形状

    • 先端R
  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • なし
    • ラップ仕上げ
  • 取付プレート

    • パンチプレート
  • シャンク(取付部)形状

    • 可動式
  • シャンク径D公差

    • -0.005/-0.010
    • g6
  • D(シャンク径)(mm)

    • 2.0
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • B(先端長さ)(mm)

    [2-25/0.1mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [32-82/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [11-81.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-7.5/0.001mm単位] [1-7.5/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-2.99/0.01mm単位] [1-2.999/0.001mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム