ストリッパ固定用パイロットパンチ ノーマル・ラップ仕上げ 先端鋭角タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ストリッパ固定用パイロットパンチ ノーマル・ラップ仕上げ 先端鋭角タイプ:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式形 状
ノーマルラップ仕上げ
Dm5 SKD11相当
6063HRC
APTPL-APTP

ストリッパ固定用パイロットパンチ ノーマル・ラップ仕上げ 先端鋭角タイプ:関連画像
ストリッパ固定用パイロットパンチ ノーマル・ラップ仕上げ 先端鋭角タイプ:関連画像
RT(※)→先端には危険防止のため丸みをつけてあります。
先端を鋭角のままにする場合はRT=0とご指定ください。

SKH51相当
6164HRC
HTFPAL-HTFPA
粉末ハイス鋼
6467HRC
PTFPAL-PTFPA
DSKD11相当
6063HRC
A-APTPAL-APTP
SKH51相当
6164HRC
A-HTFPAAL-HTFPA
粉末ハイス鋼
6467HRC
A-PTFPAAL-PTFPA

シャンク径公差Dはm5選択


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 スタンダード 刃先形状 先端鋭角 取付プレート ストリッパプレート
シャンク(取付部)形状 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • AL-HTFPA
    • L-PTFPA
    • L-APTP
    • APTP
    • AL-PTFPA
    • AL-APTP
    • L-HTFPA
    • HTFPA
    • A-APTP
    • PTFPA
    • A-HTFPA
    • A-PTFPA
  • 先端形状

    • スタンダード
  • 刃先形状

    • 先端鋭角
  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • なし
    • ラップ仕上げ
  • 取付プレート

    • ストリッパプレート
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • D(シャンク径)(mm)

    • 1.6
    • 2.0
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
  • A(テーパ角度)(°)

    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
  • L(全長)(mm)

    [10-40/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [0.3-15.99/0.01mm単位] [0.3-9.99/0.001mm単位] [10-12.99/0.001mm単位] [13-15.99/0.001mm単位]
  • 先端角度変更 [AC](°)

    [16-45/1°単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム