キー溝付ストレートパイロットパンチ ノーマル・コーティングTiCN処理 先端鋭角タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
キー溝付ストレートパイロットパンチ ノーマル・コーティングTiCN処理 先端鋭角タイプ:関連画像
・材質表
材質
硬度
型式形 状
SKD11相当
6063HRC
ATTKCキー溝付ストレートパイロットパンチ ノーマル・コーティングTiCN処理 先端鋭角タイプ:関連画像

(5)→端末から5mmはコーティングされません。(コーティングTiCN処理)
RT(※)→先端には危険防止のため丸みをつけてあります。
先端を鋭角のままにする場合はRT=0とご指定ください。
SKH51相当
6164HRC
HATKC
SKH51相当
6164HRC
表面3000HV
コーティングTiCN処理
H-HATKC
粉末ハイス鋼
6467HRC
PATKC
粉末ハイス鋼
6467HRC
表面3000HV
コーティングTiCN処理
H-PATKC


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 ストレート 刃先形状 先端鋭角 取付プレート パンチプレート
シャンク(取付部)形状 キー溝付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • H-HATKC
    • PATKC
    • ATTKC
    • H-PATKC
    • HATKC
  • 先端形状

    • ストレート
  • 刃先形状

    • 先端鋭角
  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • なし
    • TiCN
  • 取付プレート

    • パンチプレート
  • シャンク(取付部)形状

    • キー溝付
  • No.(呼び径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
  • A(テーパ角度)(°)

    [10-30/5°単位]
  • L(全長)(mm)

    [42-72/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [25-71.9/0.1mm単位]
  • LCT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [25-71.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [2-16/0.01mm単位]
  • T(キー溝位置)(mm)

    [5.1-72/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム