ストレートパイロットパンチ コーティングTiCN処理 先端Rタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ストレートパイロットパンチ コーティングTiCN処理 先端Rタイプ:関連画像
・材質表
材質
硬度
型式形 状
SKH51相当
61~64HRC
表面3000HV
H-HSTC

ストレートパイロットパンチ コーティングTiCN処理 先端Rタイプ:関連画像
ストレートパイロットパンチ コーティングTiCN処理 先端Rタイプ:関連画像
RT(※)→P<8の先端には危険防止のため丸みをつけてあります。先端を鋭角のままにする
場合はRT=0とご指定ください。(ただし、P≧8の場合は先端フラットになります こちら
先端R部の長さは製品データ「パンチR部長さ」をご参照ください。 こちら

粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面3000HV
H-PSTC

 

■ 先端R形状外観
先端R形状の外観はP寸法により変わります。
ストレートパイロットパンチ コーティングTiCN処理 先端Rタイプ:関連画像


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 ストレート 刃先形状 先端R 表面処理 TiCN
取付プレート パンチプレート シャンク(取付部)形状 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • H-HSTC
    • H-PSTC
  • 先端形状

    • ストレート
  • 刃先形状

    • 先端R
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • TiCN
  • 取付プレート

    • パンチプレート
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • No.(呼び径)(mm)

    • 1.6
    • 2.0
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • L(全長)(mm)

    [42-102/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [25-101.9/0.1mm単位]
  • LCT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [25-101.9/0.1mm単位]
  • LMT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [25-101.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-25/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム