プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

キー溝付パイロットパンチ ノーマル・コーティングTiCN処理 先端鋭角タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
キー溝付パイロットパンチ ノーマル・コーティングTiCN処理 先端鋭角タイプ:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式形 状
TypeB
先端長さ
ノーマルコーティングTiCN処理
表面3000HV
Dm5SKD11相当
60~63HRC
ATKA

S



L



X

先端長さ(B)
X>L>S

キー溝付パイロットパンチ ノーマル・コーティングTiCN処理 先端鋭角タイプ:関連画像

RT(※)→先端には危険防止のため丸みをつけてあります。
先端を鋭角のままにする場合はRT=0とご指定ください。
SKH51相当
61~64HRC
HATKAH-HATKA
粉末ハイス鋼
64~67HRC
PATKAH-PATKA
DSKD11相当
60~63HRC
A-ATKA
SKH51相当
61~64HRC
A-HATKAAH-HATKA
粉末ハイス鋼
64~67HRC
A-PATKAAH-PATKA

シャンク径公差Dはm5・選択


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 スタンダード 刃先形状 先端鋭角 取付プレート パンチプレート
シャンク(取付部)形状 キー溝付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • A-HATKAX
    • HATKAX
    • AH-HATKAS
    • AH-PATKAX
    • A-ATKAX
    • A-ATKAL
    • H-HATKAS
    • A-PATKAX
    • H-PATKAX
    • PATKAS
    • A-ATKAS
    • HATKAL
    • PATKAL
    • ATKAS
    • A-HATKAS
    • H-PATKAL
    • PATKAX
    • H-HATKAL
    • AH-PATKAS
    • A-HATKAL
    • H-HATKAX
    • ATKAL
    • ATKAX
    • A-PATKAS
    • AH-HATKAL
    • HATKAS
    • AH-PATKAL
    • H-PATKAS
    • AH-HATKAX
    • A-PATKAL
  • 先端形状

    • スタンダード
  • 刃先形状

    • 先端鋭角
  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • なし
    • TiCN
  • 取付プレート

    • パンチプレート
  • シャンク(取付部)形状

    • キー溝付
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • B(先端長さ/刃先長さ)

    • L
    • S
    • X
  • D(シャンク径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
  • A(テーパ角度)(°)

    [10-30/5°単位]
  • L(全長)(mm)

    • 62
    [42-82/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [32-81.9/0.1mm単位]
  • LCT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [32-81.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-15.99/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [0.6-9.99/0.01mm単位]
  • T(キー溝位置)(mm)

    [5.1-102/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口
TEL:0120-343-601 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム