タップ付パイロットパンチ ノーマル・コーティングTiCN処理・HWコート処理 先端鋭角タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
タップ付パイロットパンチ ノーマル・コーティングTiCN処理・HWコート処理 先端鋭角タイプ:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式形 状
TypeB
先端長さ
ノーマルコーティングTiCN処理
HWコート処理
表面3,000HV
Dm5SKD11相当
6063HRC
ATMA
タップ大径タイプ
(D1625)
ATMLA
S


L


X


先端長さ(B)
X>L>S
タップ大径タイプ
S・Lのみ
タップ付パイロットパンチ ノーマル・コーティングTiCN処理・HWコート処理 先端鋭角タイプ:関連画像

RT(※)→先端には危険防止のため丸みをつけてあります。
先端を鋭角のままにする場合はRT=0とご指定ください。
(HWコート処理はRT=0指定不可)
粉末ハイス鋼
6467HRC
PATMAH-PATMA
HW-PATMA
DSKD11相当
6063HRC
A-ATMA
粉末ハイス鋼
6467HRC
A-PATMAAH-PATMA
AHW-PATMA

シャンク径公差Dはm5・選択


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 スタンダード 刃先形状 先端鋭角 取付プレート パンチプレート
シャンク(取付部)形状 タップ付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • HW-PATMAS
    • AH-PATMAX
    • AHW-PATMAS
    • HW-PATMAL
    • A-ATMAS
    • PATMAL
    • ATMAX
    • H-PATMAS
    • PATMAS
    • A-ATMAL
    • ATMAL
    • AHW-PATMAL
    • A-PATMAX
    • A-PATMAS
    • A-PATMAL
    • ATMLAS
    • AHW-PATMAX
    • ATMAS
    • AH-PATMAS
    • A-ATMAX
    • HW-PATMAX
    • PATMAX
    • H-PATMAL
    • H-PATMAX
    • ATMLAL
    • AH-PATMAL
  • 先端形状

    • スタンダード
  • 刃先形状

    • 先端鋭角
  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
  • 表面処理

    • なし
    • TiCN
    • HWコート
  • 取付プレート

    • パンチプレート
  • シャンク(取付部)形状

    • タップ付
  • タップ仕様

    • 大径タップ
    • 標準タップ
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • B(先端長さ/刃先長さ)

    • L
    • S
    • X
  • D(シャンク径)(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • A(テーパ角度)(°)

    [10-30/5°単位]
  • L(全長)(mm)

    [42-82/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [32-81.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [2-24.99/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-17.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム