パイロットパンチ フリータイプ ノーマル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
パイロットパンチ フリータイプ ノーマル:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式形 状
Dm5SKD11相当
60~63HRC
RTPRTP
パイロットパンチ フリータイプ ノーマル:関連画像

○部詳細
パイロットパンチ フリータイプ ノーマル:関連画像

SはR30加工前寸法
パイロットパンチ フリータイプ ノーマル:関連画像
fは計算値です。
B寸法は加工上
S+Cmin以上必要です。付属品 MS6-25

 

数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 スタンダード 刃先形状 先端テーパ 材質 SKD11相当
表面処理 なし 取付プレート パンチプレート シャンク(取付部)形状 位置決めノック穴付
タイプ 標準タイプ シャンク径D公差 m5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • RTP
  • 先端形状

    • スタンダード
  • 刃先形状

    • 先端テーパ
  • 材質

    • SKD11相当
  • 表面処理

    • なし
  • 取付プレート

    • パンチプレート
  • シャンク(取付部)形状

    • 位置決めノック穴付
  • タイプ

    • 標準タイプ
  • シャンク径D公差

    • m5
  • D(シャンク径)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
  • A(テーパ角度)(°)

    • 20
    • 30
    • 45
  • B(刃先長さ)(mm)

    [20-100/1mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [70-200/1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [6-31.99/0.01mm単位]
  • S(先端長さ)(mm)

    [10-50/1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム