位置決めノック穴付パイロットパンチ ノーマル・コーティングTiCN処理・HWコート処理・ディコート処理 先端Rタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
位置決めノック穴付パイロットパンチ ノーマル・コーティングTiCN処理・HWコート処理・ディコート処理 先端Rタイプ:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式形 状
TypeB
先端長さ
ノック穴付
Dm5SKD11相当
60~63HRC
STAS


L


X


先端長さ(B)
X>L>S
C位置決めノック穴付パイロットパンチ ノーマル・コーティングTiCN処理・HWコート処理・ディコート処理 先端Rタイプ:関連画像

付属品 MS6-25
RT(※)→P<8の先端には危険防止のため丸みをつけてあります。
先端を鋭角のままにする場合はRT=0とご指定ください。
(HWコート処理はRT=0指定不可)
(ただし、P≧8の場合は先端フラットになります。  こちら
先端R部の長さは製品データ「パンチR部長さ」をご参照ください。  こちら
SKD11相当
60~63HRC
表面3000HV
コーティング
TiCN処理
H-STA
SKD11相当
60~63HRC
表面3000HV
HWコート処理
HW-STA
SKD11相当
60~63HRC
表面3000HV
ディコート®処理
T-STA

 

■ 先端R形状外観
先端R形状の外観はP寸法により変わります。
位置決めノック穴付パイロットパンチ ノーマル・コーティングTiCN処理・HWコート処理・ディコート処理 先端Rタイプ:関連画像

数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

先端形状 スタンダード 刃先形状 先端R 材質 SKD11相当
取付プレート パンチプレート シャンク(取付部)形状 位置決めノック穴付 シャンク径D公差 m5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • H-STALC
    • T-STAXC
    • HW-STAXC
    • T-STASC
    • HW-STALC
    • STASC
    • STALC
    • STAXC
    • HW-STASC
    • H-STASC
    • T-STALC
    • H-STAXC
  • 先端形状

    • スタンダード
  • 刃先形状

    • 先端R
  • 材質

    • SKD11相当
  • 表面処理

    • なし
    • ディコート
    • TiCN
    • HWコート
  • 取付プレート

    • パンチプレート
  • シャンク(取付部)形状

    • 位置決めノック穴付
  • シャンク径D公差

    • m5
  • B(先端長さ/刃先長さ)

    • L
    • S
    • X
  • D(シャンク径)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • L(全長)(mm)

    [42-142/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [32-141.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [3-24.99/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.5-17.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム