パンチホルダー ボルト2本止めタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
パンチホルダー ボルト2本止めタイプ:関連画像

材質 SKD11相当
硬度 60~63HRC

BBPHW
パンチホルダー ボルト2本止めタイプ:関連画像


BBPHWA(厚板打ち抜きパンチ用)
パンチホルダー ボルト2本止めタイプ:関連画像


M(※)
抜きタップに使うボルトは、取付ボルトの1サイズ上のボルトです。

取付ボルトM(抜きタップ)
M6M8
M8M10

D
8・10+0.014
+0.005
13・16+0.017
+0.006
20+0.020
+0.007

 

数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~4950~100101~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • BBPHW
    • BBPHWA
  • V(外形)(mm)

    • 40
    • 50
    • 55
    • 60
  • H(外形)(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
  • 仕様

    • 厚板打ち抜きパンチ用
    • 標準パンチ用
  • D(パンチ径)(mm)

    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
  • L(全長)(mm)

    • 25
    • 30
  • LC(全長変更)(mm)

    [11.1-29.9/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム