パンチホルダー ボルト止めタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

個別大口数量を変更しました。31個以上をご注文の際はWOSにて都度の納期見積が必要になります。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
パンチホルダー ボルト止めタイプ:関連画像

材質 SKD11相当
硬度 60~63HRC

BBPH(丸パンチ用)
パンチホルダー ボルト止めタイプ:関連画像


BBPHC(変形パンチ用)
パンチホルダー ボルト止めタイプ:関連画像

M(※)
抜きタップに使うボルトは、取付ボルトの1サイズ上のボルトです。

取付ボルトM(抜きタップ)
M3M4
M4M5
M6M8
M8M10

D
3~6+0.012
+0.004
8・10+0.015
+0.007
13・16+0.018
+0.010

数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~4950~100101~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

 

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • BBPHC
    • BBPH
  • V(外形)(mm)

    • 16
    • 18
    • 25
    • 28
    • 35
    • 40
  • H(外形)(mm)

    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • 仕様

    • 丸パンチ用
    • 変形パンチ用
  • D(パンチ径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
  • LC(全長変更)(mm)

    [16.1-29.9/0.1mm単位]
  • L(mm)

    • 16
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム