ジェクタピンセット ロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ジェクタピンセット ロング:関連画像

材質 SKD61
硬度 40HRC~
② バネ定数
0.98N/mm
{0.1kgf/mm}
LJ
ジェクタピンセット ロング:関連画像

MSW  こちら

基本情報

ジェクタ 標準タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • LJ(2-7)P
    • LJ(2-7)
  • ジェクタ

    • 標準タイプ
  • D(適応パンチ径)(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16/20/25
  • 販売形態(mm)

    • セット品
    • ピン単品
  • FL(スプリング長)(mm)

    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
  • L(全長)(mm)

    [41-102/10mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム