ジェクタピンセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ジェクタピンセット:関連画像

材質 SKD61
硬度 40HRC~
②バネ定数
SJ・SJX・FJ:0.49N/mm
{0.05kgf/mm}
VJ・VJX:0.98N/mm
{0.1kgf/mm}
AJ・AJX:0.78~0.98N/mm
{0.08~0.1kgf/mm}
AVJ:1.96~2.16N/mm
{0.20~0.22kgf/mm}

SJ1~7
SJC
SJX
AJ
AJX
AVJ
VJ
VJC
VJX
VAJ
FJ4・5
ジェクタピンセット:関連画像

MSW  こちら


材質 SK4
硬度 53~58HRC( ツバ部焼なまし45HRC以下)
② バネ定数
1.0~1.5N/mm
{0.1~0.15kgf/mm}

FJ6~8
SJ8
ジェクタピンセット:関連画像
SJ8は( )数値

MSW  こちら

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • VAJ6
    • VJ-F
    • AVJ-P
    • SJ(L)(1-7)
    • FJ-P
    • AVJ5
    • SJX(2-7)F
    • AJX4
    • VJ
    • SJC5
    • VJC5
    • AVJ6
    • VJX-F
    • AJX-P
    • VJX
    • AJX5
    • VAJ7
    • SJ8F
    • VJ-P
    • VJC7
    • AJX8
    • SJT(6-7)
    • FJ
    • VJX-P
    • SJX(2-7)
    • AJX-F
    • VAJ4
    • SJ(L)(1-7)F
    • AJ(4-7)F
    • SJC7
    • AJX7
    • SJ8
    • AVJ4
    • SJ(L)(1-7)P
    • SJ8P
    • VAJ8
    • AVJ7
    • AVJ-F
    • VJC6
    • VAJ5
    • AJ(4-7)P
    • AJX6
    • FJ-F
    • AJ(4-7)
    • SJX(2-7)P
  • 厚板打ち抜き用有無

  • ジェクタ

    • 標準タイプ
    • バネ強化タイプ
    • バネ&ピン強化タイプ
    • ピン大径タイプ
  • L(ピン全長)(mm)

    • 14
    • 21
    • 28
    • 32
    • 40
    • 41.5
    • 51.5
  • FL(スプリング長)(mm)

    • 0
    • 15
    • 17
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 50
    • 51
    • 52
    • 53
    • 54
    • 55
    • 56
    • 57
    • 60
    • 61
    • 62
    • 63
    • 64
    • 65
    • 66
    • 67
    • 70
    • 72
    • 73
    • 74
    • 75
    • 76
    • 77
    • 82
    • 84
    • 87
    • 92
    • 94
    • 97
    • 102
    • 104
    [21-94/10mm単位]
  • D(適応パンチ径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 13/16/20
    • 16
    • 16/20
    • 16/20/25
    • 16/20/25/32
    • 20/25
    • 25
    • 38/45
  • 販売形態(mm)

    • スプリング単品
    • セット品
    • ピン単品
  • L(mm)

    • 14
    • 15
    • 16
    • 16.5
    • 17
    • 18.5
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 25.5
    • 26
    • 27
    • 28
    • 28.5
    • 29
    • 29.5
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 37.5
    • 38
    • 40
    • 41
    • 41.5
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 50
    • 51
    • 51.5
    • 52
    • 53
    • 54
    • 55
    • 56
    • 57
    • 60
    • 61
    • 62
    • 63
    • 64
    • 65
    • 66
    • 67
    • 70
    • 72
    • 73
    • 75
    • 76
    • 77
    • 82
    • 92
    [17-94/10mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム