位置決めノック穴付ジェクタパンチブランク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
位置決めノック穴付ジェクタパンチブランク:関連画像

SJB-C  SJVB-C
SJXB-C  SJXVB-C

材質 SKD11相当   付属品D10~32→MS6-25
硬度 60~63HRC      D38・45→SJB-CMS

Dd
10~326
38・4510


位置決めノック穴付ジェクタパンチブランク:関連画像


ジェクタピン詳細  こちら

D38・45用ノックピン
SJB-CMS

位置決めノック穴付ジェクタパンチブランク:関連画像
 材質 SUJ2
 硬度 58HRC~

数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 ブランク 材質 SKD11相当
表面処理 なし シャンク(取付部)形状 位置決めノック穴付 シャンク径D公差 m5
T(ツバ厚/板厚)(mm) 5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SJB-C
    • SJVB-C
    • SJXB-C
    • SJXVB-C
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • ブランク
  • ジェクタ

    • 標準タイプ
    • バネ強化タイプ
  • 材質

    • SKD11相当
  • 表面処理

    • なし
  • シャンク(取付部)形状

    • 位置決めノック穴付
  • シャンク径D公差

    • m5
  • D(シャンク径)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 38
    • 45
  • T(ツバ厚/板厚)(mm)

    • 5
  • S寸法(mm)

    • 28
    • 36
    • 37
    • 40
    • 50
  • L(全長)(mm)

    [60-120/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [40-119.9/0.1mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム