ミニパンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ミニパンチ:関連画像


材質 SKH51
硬度 61~64HRC( ツバ部40~50HRC)
SHCL
ミニパンチ:関連画像



数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 ジェクタ なし
刃先形状 A 材質 SKH51相当 表面処理 なし
シャンク(取付部)形状 標準 シャンク径D公差 m5 T(ツバ厚/板厚)(mm) 3

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • SHCL
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • なし
  • 刃先形状

    • A
  • 材質

    • SKH51相当
  • 表面処理

    • なし
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • シャンク径D公差

    • m5
  • D(シャンク径)(mm)

    • 1.6
    • 2.0
    • 2.5
  • T(ツバ厚/板厚)(mm)

    • 3
  • L(全長)(mm)

    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • LC(全長変更)(mm)

    [25-50/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [0.3-2.49/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [0.3-1/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム