ストレートパンチ コーティングTiCN処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ストレートパンチ コーティングTiCN処理:関連画像
・材質表
材質
硬度
型式形 状
SKH51
61~64HRC
表面3000HV
H-SHCストレートパンチ コーティングTiCN処理:関連画像

コーティングは刃先端面と刃先径(P)に行っています。
(ツバ部にはコーティングされません。)
刃先端面の研磨はコーティング前に行っております。
粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面3000HV
H-PHC


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

 

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 ストレート ジェクタ なし
表面処理 TiCN シャンク(取付部)形状 標準 T(ツバ厚/板厚)(mm) 5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • H-SHC
    • H-PHC
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • ストレート
  • ジェクタ

    • なし
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • TiCN
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • No.(呼び径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • T(ツバ厚/板厚)(mm)

    • 5
  • L(全長)(mm)

    [40-120/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [20-120/0.1mm単位]
  • LCT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [20-120/0.1mm単位]
  • LMT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [20-120/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [3-25/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム