プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ:関連画像
・材質表
材質
硬度
型式形 状
SKD11相当
60~63HRC
SPC
ラップ仕上げ
L-SPC

ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ:関連画像

ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ:関連画像ラップ有効範囲
ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ:関連画像
ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ:関連画像

 

SKH51相当
61~64HRC
SHC
ラップ仕上げ
L-SHC
粉末ハイス鋼
64~67HRC
PHC
ラップ仕上げ
L-PHC

 

数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 ストレート ジェクタ なし
シャンク(取付部)形状 標準

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • PHC
    • SPC
    • L-PHC
    • SHC
    • L-SHC
    • L-SPC
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • ストレート
  • ジェクタ

    • なし
  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • なし
    • ラップ仕上げ
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • No.(呼び径)(mm)

    • 1.0
    • 1.6
    • 2.0
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • T(ツバ厚/板厚)(mm)

    • 3
    • 5
  • L(全長)(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
    [20-30/5mm単位] [40-120/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
    [20-120/0.1mm単位] [20-30/5mm単位]
  • LCT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
    [20-120/0.1mm単位] [20-30/5mm単位]
  • LMT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
    [20-120/0.1mm単位] [20-30/5mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    • 3
    [0.5-25/0.001mm単位] [0.5-25/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口
TEL:0120-343-601 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム