タップ付2段パンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
タップ付2段パンチ:関連画像
・材質表
材質
硬度
型式刃先形状は下図 A~Gより選択
TypeShape
刃先形状
シャンク径公差Dm5シャンク径公差D
SKD11相当
60~63HRC
MPTW
タップ大径タイプ
MPLTW
A-MPTW
タップ付2段パンチ:関連画像

*D=5の場合、廻り止め深さは0.5になります。
粉末ハイス鋼
64~67HRC
MPHTWA-MPHTW

シャンク径公差D はm5・ 選択

タップ付2段パンチ:関連画像


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 2段 ジェクタ なし
表面処理 なし シャンク(取付部)形状 タップ付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • A-MPTWA
    • MPTWA
    • MPLTWR
    • A-MPTWR
    • MPHTWD
    • A-MPTWE
    • MPTWE
    • MPLTWD
    • MPHTWA
    • A-MPTWD
    • A-MPHTWG
    • MPHTWR
    • A-MPHTWE
    • A-MPHTWD
    • A-MPHTWR
    • MPHTWG
    • MPLTWE
    • MPTWR
    • MPHTWE
    • MPLTWG
    • A-MPTWG
    • MPTWG
    • MPLTWA
    • A-MPHTWA
    • MPTWD
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 2段
  • ジェクタ

    • なし
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
  • 表面処理

    • なし
  • シャンク(取付部)形状

    • タップ付
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • D(シャンク径)(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • 仕様

    • タップ大径タイプ
    • タップ標準タイプ
  • B(刃先長さ)(mm)

    [2-60/0.1mm単位]
  • F(刃先端面から2段目Rまでの長さ)(mm)

    [4.4-60/0.1mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [40-100/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [34.4-99.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [0.8-24.98/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-12.47/0.01mm単位]
  • V(2段目刃先径)(mm)

    [0.83-24.99/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [0.8-24.96/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム