タップ付ジェクタパンチ ノーマル・WPC処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
タップ付ジェクタパンチ ノーマル・WPC処理:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式刃先形状は下図 A~Gより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
Dm5SKD11相当
6063HRC
WPC®処理
6063HRC
表面10001100HV
MJS

L
刃先長さ(B)
L>S
タップ付ジェクタパンチ ノーマル・WPC処理:関連画像

WPC®処理品の刃先先端エッジ部は微小Rがつきます。
W-MJ
DA-MJ
AW-MJ

シャンク径公差Dはm5・ 選択

タップ付ジェクタパンチ ノーマル・WPC処理:関連画像


ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値)  こちら
●ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク  こちら
●ジェクタピンは、ジェクタピンセット こちら


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 ジェクタ 標準タイプ
材質 SKD11相当 シャンク(取付部)形状 タップ付 仕様 タップ標準タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • A-MJRL
    • A-MJEL
    • W-MJRS
    • AW-MJES
    • MJES
    • AW-MJGL
    • A-MJGS
    • AW-MJRS
    • AW-MJAL
    • AW-MJDS
    • MJRS
    • W-MJDL
    • MJDS
    • AW-MJRL
    • A-MJES
    • MJRL
    • W-MJDS
    • W-MJES
    • AW-MJAS
    • W-MJRL
    • AW-MJDL
    • MJAS
    • AW-MJEL
    • A-MJAL
    • A-MJDS
    • MJGL
    • A-MJRS
    • MJDL
    • MJEL
    • A-MJAS
    • W-MJGL
    • W-MJGS
    • W-MJEL
    • A-MJGL
    • W-MJAS
    • W-MJAL
    • AW-MJGS
    • MJAL
    • MJGS
    • A-MJDL
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • 標準タイプ
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • SKD11相当
  • 表面処理

    • なし
    • WPC
  • シャンク(取付部)形状

    • タップ付
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • B(刃先長さ)

    • L
    • S
  • D(シャンク径)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • 仕様

    • タップ標準タイプ
  • L(全長)(mm)

    [40-100/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [32-99.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [2-24.99/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.8-1.99/0.01mm単位] [2.3-2.99/0.01mm単位] [5-5.99/0.01mm単位] [8-17.99/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-12.48/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [2-24.97/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.8-1.99/0.01mm単位] [2.3-2.99/0.01mm単位] [5-5.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム