タップ付パンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
タップ付パンチ:関連画像
・材質表
材質
硬度
型式刃先形状は下図 A~Gより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
シャンク径公差Dm5シャンク径公差D
SKD11相当
6063HRC
(D525)
MP

タップ大径タイプ
(D1625)
MPL
(D525)
A-MP
S

L

X
刃先長さ(B)
X>L>S
タップ付パンチ:関連画像

*D=5の場合、廻り止め深さは0.5になります。
粉末ハイス鋼
6467HRC
(D525)
MPH
(D525)
A-MPH

シャンク径公差D はm5・ 選択

タップ付パンチ:関連画像

数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 ジェクタ なし
表面処理 なし シャンク(取付部)形状 タップ付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • MPHES
    • MPDL
    • MPHEX
    • MPLDL
    • MPLDS
    • MPHDX
    • MPLAS
    • A-MPEX
    • MPRL
    • MPHAS
    • MPAS
    • A-MPHRL
    • A-MPAX
    • MPHAX
    • A-MPHEX
    • A-MPRX
    • A-MPRL
    • MPLEL
    • MPHDS
    • A-MPGX
    • A-MPHGL
    • A-MPHDL
    • A-MPHRS
    • A-MPHAX
    • A-MPHRX
    • A-MPDX
    • MPHGS
    • MPDS
    • A-MPHDS
    • MPRS
    • MPAX
    • MPLRS
    • A-MPES
    • MPGS
    • A-MPAS
    • A-MPDL
    • A-MPAL
    • A-MPHGS
    • MPGL
    • A-MPGS
    • MPDX
    • MPLRL
    • A-MPHES
    • MPEX
    • MPAL
    • MPHRL
    • MPLGL
    • MPHAL
    • MPHGX
    • A-MPHAS
    • MPGX
    • MPEL
    • A-MPHEL
    • MPHGL
    • MPRX
    • MPHEL
    • A-MPEL
    • MPLAL
    • A-MPDS
    • MPHDL
    • MPLGS
    • A-MPHDX
    • A-MPRS
    • A-MPGL
    • A-MPHGX
    • MPHRX
    • A-MPHAL
    • MPES
    • MPHRS
    • MPLES
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • なし
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
  • 表面処理

    • なし
  • シャンク(取付部)形状

    • タップ付
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • B(刃先長さ)

    • L
    • S
    • X
  • D(シャンク径)(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • 仕様

    • タップ大径タイプ
    • タップ標準タイプ
  • L(全長)(mm)

    [30-100/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [27-100/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1.2-24.99/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [0.8-17.99/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-12.48/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [1.2-24.97/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [0.8-5.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム