厚板打ち抜き用ノック穴付パンチ WPC処理・HWコート処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
厚板打ち抜き用ノック穴付パンチ WPC処理・HWコート処理:関連画像
・材質表
Type付属品シャンク径
D公差
材質
硬度
型式刃先形状は下図A~Gより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
ノック穴付
位置決め
ノック穴付
WPC®処理
ノックピン
MS6-25
Dm5SKH51相当
61~64HRC
表面1000~1100HV
W-APS

L
-C
厚板打ち抜き用ノック穴付パンチ WPC処理・HWコート処理:関連画像

刃先先端エッジ部は微小Rがつきます。
刃先長さ(B) L>S
粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面1000~1100HV
W-APH
位置決め
ノック穴付
HWコート処理
SKH51相当
61~64HRC
表面3000HV
HW-AP
粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面3000HV
HW-APH


厚板打ち抜き用ノック穴付パンチ WPC処理・HWコート処理:関連画像


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 ジェクタ なし
シャンク(取付部)形状 位置決めノック穴付 シャンク径D公差 m5 T(ツバ厚/板厚)(mm) 8

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • W-APHGL-C
    • HW-APHGL-C
    • HW-APRS-C
    • W-APAS-C
    • W-APHRL-C
    • HW-APHAS-C
    • HW-APHES-C
    • W-APHGS-C
    • HW-APHDL-C
    • HW-APGS-C
    • W-APHDS-C
    • W-APHES-C
    • HW-APAS-C
    • W-APES-C
    • HW-APHEL-C
    • W-APHAL-C
    • W-APAL-C
    • W-APGS-C
    • HW-APDS-C
    • W-APHAS-C
    • HW-APES-C
    • HW-APEL-C
    • HW-APGL-C
    • W-APHDL-C
    • HW-APRL-C
    • W-APEL-C
    • W-APRS-C
    • HW-APHAL-C
    • W-APHRS-C
    • HW-APDL-C
    • HW-APAL-C
    • W-APDS-C
    • W-APDL-C
    • W-APGL-C
    • HW-APHGS-C
    • W-APHEL-C
    • HW-APHRS-C
    • HW-APHRL-C
    • W-APRL-C
    • HW-APHDS-C
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • なし
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • HWコート
    • WPC
  • シャンク(取付部)形状

    • 位置決めノック穴付
  • シャンク径D公差

    • m5
  • B(刃先長さ)

    • L
    • S
  • D(シャンク径)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • T(ツバ厚/板厚)(mm)

    • 8
  • L(全長)(mm)

    [50-150/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [37-149.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [2.5-24.99/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.25-17.99/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-12.48/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [2.5-24.97/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.25-5.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム