厚板打ち抜き用ノック穴付パンチ コーティングTiCN処理

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
厚板打ち抜き用ノック穴付パンチ コーティングTiCN処理:関連画像
・材質表
Type付属品シャンク径
D公差
材質
硬度
型式刃先形状は下図 A~Gより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
ノック穴付
位置決め
ノック穴付
コーティング
TiCN処理
ノックピン
MS6-25
Dm5SKH51相当
6164HRC
表面3000HV
H-APS

L
-C厚板打ち抜き用ノック穴付パンチ コーティングTiCN処理:関連画像

刃先端面の研磨はコーティング前に行なっております。
刃先長さ(B) L>S
粉末ハイス鋼
6467HRC
表面3000HV
H-APH


厚板打ち抜き用ノック穴付パンチ コーティングTiCN処理:関連画像

数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 ジェクタ なし
表面処理 TiCN シャンク(取付部)形状 位置決めノック穴付 シャンク径D公差 m5
T(ツバ厚/板厚)(mm) 8

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • H-APES-C
    • H-APHGS-C
    • H-APHAL-C
    • H-APRS-C
    • H-APDS-C
    • H-APHDS-C
    • H-APAS-C
    • H-APGL-C
    • H-APRL-C
    • H-APAL-C
    • H-APHDL-C
    • H-APHES-C
    • H-APHAS-C
    • H-APGS-C
    • H-APDL-C
    • H-APHEL-C
    • H-APEL-C
    • H-APHRL-C
    • H-APHGL-C
    • H-APHRS-C
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • なし
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • TiCN
  • シャンク(取付部)形状

    • 位置決めノック穴付
  • シャンク径D公差

    • m5
  • B(刃先長さ)

    • L
    • S
  • D(シャンク径)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • T(ツバ厚/板厚)(mm)

    • 8
  • L(全長)(mm)

    [50-150/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [37-149.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [2.5-24.99/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.25-17.99/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-12.48/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [2.5-24.97/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.25-5.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム