テーパーヘッドジェクタパンチ ノーマル コーティングTiCN処理 WPC処理 HWコート処理

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
テーパーヘッドジェクタパンチ ノーマル コーティングTiCN処理 WPC処理 HWコート処理:関連画像
・材質表
材質
硬度
表面処理型式形 状
パンチ
SKH51相当
6164HRC


テーパリング
NAK80
3743HRC
TSSJAS
TSSJAL
テーパーヘッドジェクタパンチ ノーマル コーティングTiCN処理 WPC処理 HWコート処理:関連画像

コーティングTiCNの刃先端面の研磨は表面処理前に行なっております。
WPC®・HWコート処理品は刃先エッジ部に微少Rがつきます。
WPC®処理
表面1000
1100HV
W-TSSJAS
W-TSSJAL
コーティング
TiCN処理
表面3000HV
H-TSSJAS
H-TSSJAL
HWコート処理
表面3000HV
HW-TSSJAS
HW-TSSJAL
パンチ
粉末ハイス鋼
6467HRC


テーパリング
NAK80
3743HRC
TSPJAS
TSPJAL
WPC®処理
表面1000
1100HV
W-TSPJAS
W-TSPJAL
コーティング
TiCN処理
表面3000HV
H-TSPJAS
H-TSPJAL
HWコート処理
表面3000HV
HW-TSPJAS
HW-TSPJAL

 

数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 ジェクタ 標準タイプ
刃先形状 A シャンク(取付部)形状 テーパヘッド シャンク径D公差 m5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • W-TSPJAL
    • HW-TSPJAS
    • TSPJAL
    • H-TSPJAS
    • H-TSSJAL
    • W-TSSJAL
    • TSSJAS
    • TSSJAL
    • H-TSSJAS
    • HW-TSSJAS
    • W-TSSJAS
    • HW-TSPJAL
    • W-TSPJAS
    • H-TSPJAL
    • HW-TSSJAL
    • TSPJAS
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • 標準タイプ
  • 刃先形状

    • A
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • なし
    • TiCN
    • HWコート
    • WPC
  • シャンク(取付部)形状

    • テーパヘッド
  • シャンク径D公差

    • m5
  • B(刃先長さ)

    • L
    • S
  • D(シャンク径)(mm)

    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
  • L(全長)(mm)

    [50-100/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [4-15.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム