テーパーヘッドパンチ ノーマル コーティングTiCN処理 HWコート処理

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
テーパーヘッドパンチ ノーマル コーティングTiCN処理 HWコート処理:関連画像
・材質表
材質
硬度
型式形 状
パンチ
SKH51相当
6164HRC
コーティング
TiCN処理
表面3000HV
HWコート処理
表面3000HV
テーパリング
NAK80
3743HRC
TSSHAS
TSSHAL


コーティングTiCN処理
H-TSSHAS
H-TSSHAL

HWコート処理
HW-TSSHAS
HW-TSSHAL
テーパーヘッドパンチ ノーマル コーティングTiCN処理 HWコート処理:関連画像

コーティングTiCN処理品の刃先端面の研磨はコーティング前に行なっております。
HWコート処理品の刃先先端エッジ部は微少Rがつきます。
パンチ
粉末ハイス鋼
6467HRC
コーティング
TiCN処理
表面3000HV
HWコート処理
表面3000HV
テーパリング
NAK80
3743HRC
TSPHAS
TSPHAL

コーティングTiCN処理
H-TSPHAS
H-TSPHAL

HWコート処理
HW-TSPHAS
HW-TSPHAL

数量スライド価格1円未満切り捨て)
数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 ジェクタ なし
刃先形状 A シャンク(取付部)形状 テーパヘッド シャンク径D公差 m5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • TSPHAS
    • H-TSPHAS
    • H-TSSHAL
    • TSSHAL
    • H-TSPHAL
    • HW-TSSHAS
    • H-TSSHAS
    • HW-TSSHAL
    • TSPHAL
    • HW-TSPHAL
    • TSSHAS
    • HW-TSPHAS
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • なし
  • 刃先形状

    • A
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • なし
    • TiCN
    • HWコート
  • シャンク(取付部)形状

    • テーパヘッド
  • シャンク径D公差

    • m5
  • B(刃先長さ)

    • L
    • S
  • D(シャンク径)(mm)

    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • L(全長)(mm)

    [60-100/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [37-99.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [3-24.99/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.5-17.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム