厚板打ち抜き用ジェクタパンチ 全長指定・B寸キープ・コーティングTiCN処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
厚板打ち抜き用ジェクタパンチ 全長指定・B寸キープ・コーティングTiCN処理:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式刃先形状は下図A~Gより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
Dm5粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面3000HV
H-LFAPJ
バネ&ピン強化タイプ
H-LFAPJV
S

L

刃先長さ(B)
L>S
厚板打ち抜き用ジェクタパンチ 全長指定・B寸キープ・コーティングTiCN処理:関連画像

刃先端面の研磨はコーティング前に行っております。
DAH-LFAPJ
バネ&ピン強化タイプ
AH-LFAPJV

シ ャンク径公差Dはm5・ 選択

厚板打ち抜き用ジェクタパンチ 全長指定・B寸キープ・コーティングTiCN処理:関連画像


※全長Lが変化しても刃先長さBは一定となるジェクタパンチです。
ジェクタピンの飛び出し量は強化タイプの場合は2mm、それ以外の場合は4mmとなります。
●ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク  こちら
● ジェクタピンは、ジェクタピンセット こちら

数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 材質 粉末ハイス鋼
表面処理 TiCN シャンク(取付部)形状 標準 T(ツバ厚/板厚)(mm) 8

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • H-LFAPJRS
    • AH-LFAPJVDS
    • H-LFAPJDL
    • H-LFAPJVRL
    • H-LFAPJVAS
    • AH-LFAPJGS
    • AH-LFAPJVGL
    • AH-LFAPJVES
    • AH-LFAPJAS
    • H-LFAPJVDS
    • H-LFAPJGS
    • H-LFAPJAL
    • H-LFAPJVGL
    • H-LFAPJVAL
    • AH-LFAPJDS
    • AH-LFAPJES
    • H-LFAPJVES
    • H-LFAPJRL
    • AH-LFAPJVDL
    • AH-LFAPJVGS
    • AH-LFAPJRS
    • AH-LFAPJEL
    • H-LFAPJVRS
    • AH-LFAPJVAL
    • AH-LFAPJRL
    • H-LFAPJEL
    • H-LFAPJVGS
    • H-LFAPJGL
    • H-LFAPJAS
    • H-LFAPJDS
    • AH-LFAPJVRS
    • AH-LFAPJVAS
    • AH-LFAPJAL
    • H-LFAPJES
    • AH-LFAPJVEL
    • AH-LFAPJGL
    • H-LFAPJVDL
    • AH-LFAPJVRL
    • H-LFAPJVEL
    • AH-LFAPJDL
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • 標準タイプ
    • バネ&ピン強化タイプ
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
  • 表面処理

    • TiCN
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • B(刃先長さ)

    • L
    • S
  • D(シャンク径)(mm)

    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • T(ツバ厚/板厚)(mm)

    • 8
  • L(全長)(mm)

    [60-130/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [4-24.99/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-12.48/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [3-24.97/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム