厚板打ち抜き用ジェクタパンチ WPC処理・HWコート処理

厚板打ち抜き用ジェクタパンチ WPC処理・HWコート処理
  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
厚板打ち抜き用ジェクタパンチ WPC処理・HWコート処理:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式刃先形状は下図A~Gより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
Dm5WPC®処理粉末ハイス鋼
6467HRC
表面10001100HV
W-APJ
バネ&ピン強化タイプ
W-APJV
S

L

刃先長さ(B)
L>S
厚板打ち抜き用ジェクタパンチ WPC処理・HWコート処理:関連画像

刃先先端エッジ部は微少Rがつきます。
HWコート処理粉末ハイス鋼
6467HRC
表面3000HV
HW-APJ
バネ&ピン強化タイプ
HW-APJV
DWPC®処理粉末ハイス鋼
6467HRC
表面10001100HV
AW-APJ
バネ&ピン強化タイプ
AW-APJV
HWコート処理粉末ハイス鋼
6467HRC
表面3000HV
AHW-APJ
バネ&ピン強化タイプ
AHW-APJV

シャンク径公差D はm5・選択
ジェクタピンの飛び出し量は強化タイプの場合は2mm、それ以外の場合は4mmとなります。
●ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク  こちら
● ジェクタピンは、ジェクタピンセット  こちら

厚板打ち抜き用ジェクタパンチ WPC処理・HWコート処理:関連画像

数量スライド価格1円未満切り捨て)
数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 材質 粉末ハイス鋼
シャンク(取付部)形状 標準 T(ツバ厚/板厚)(mm) 8

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • AHW-APJVDL
    • HW-APJGL
    • AW-APJGL
    • W-APJVGL
    • AHW-APJVGL
    • AW-APJRL
    • W-APJDS
    • AW-APJVRL
    • AHW-APJVRL
    • AHW-APJVAL
    • AHW-APJGS
    • AHW-APJRL
    • W-APJVES
    • W-APJAS
    • W-APJVDS
    • HW-APJVDS
    • HW-APJAS
    • HW-APJDL
    • AHW-APJVEL
    • AW-APJDL
    • W-APJVEL
    • HW-APJEL
    • W-APJVGS
    • HW-APJRL
    • W-APJRL
    • HW-APJVES
    • W-APJES
    • HW-APJVRS
    • AHW-APJDL
    • AHW-APJRS
    • AW-APJVDL
    • W-APJGL
    • HW-APJVRL
    • AW-APJAL
    • W-APJRS
    • AHW-APJEL
    • HW-APJVAL
    • AHW-APJVRS
    • HW-APJVDL
    • W-APJGS
    • AHW-APJDS
    • AW-APJVES
    • W-APJDL
    • AW-APJVGL
    • AW-APJDS
    • AHW-APJES
    • HW-APJES
    • HW-APJGS
    • HW-APJRS
    • W-APJVDL
    • AHW-APJAS
    • AW-APJEL
    • AHW-APJVAS
    • AW-APJVRS
    • AW-APJVGS
    • W-APJVAL
    • AHW-APJGL
    • W-APJVRS
    • HW-APJAL
    • W-APJVRL
    • HW-APJVGS
    • AW-APJES
    • AHW-APJVES
    • AW-APJVEL
    • AW-APJVAS
    • W-APJEL
    • HW-APJDS
    • HW-APJVAS
    • AW-APJGS
    • W-APJVAS
    • AW-APJAS
    • HW-APJVEL
    • AHW-APJAL
    • W-APJAL
    • AHW-APJVDS
    • AW-APJVAL
    • AW-APJRS
    • HW-APJVGL
    • AHW-APJVGS
    • AW-APJVDS
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • 標準タイプ
    • バネ&ピン強化タイプ
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
  • 表面処理

    • HWコート
    • WPC
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • B(刃先長さ)

    • L
    • S
  • D(シャンク径)(mm)

    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • T(ツバ厚/板厚)(mm)

    • 8
  • L(全長)(mm)

    [50-130/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [43-129.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [4-24.99/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-12.48/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [4-24.97/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム