プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

厚板打ち抜き用ジェクタパンチ 

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
厚板打ち抜き用ジェクタパンチ :関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式刃先形状は下図 AGより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
Dm5粉末ハイス鋼
6467HRC
APJ
バネ&ピン強化タイプ
APJV
S
L
刃先長さ(B)
L>S
厚板打ち抜き用ジェクタパンチ :関連画像
DA-APJ
バネ&ピン強化タイプ
A-APJV

シャンク径公差Dはm5・ 選択

厚板打ち抜き用ジェクタパンチ :関連画像


ジェクタピンの飛び出し量は強化タイプの場合は2mm、それ以外の場合は4mmとなります。
● ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク こちら
● ジェクタピンは、ジェクタピンセット     こちら


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 材質 粉末ハイス鋼
表面処理 なし シャンク(取付部)形状 標準 T(ツバ厚/板厚)(mm) 8

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • APJVGL
    • A-APJAS
    • A-APJDL
    • APJRS
    • APJVRL
    • A-APJVGS
    • A-APJGS
    • A-APJVEL
    • A-APJRS
    • APJAL
    • APJGL
    • APJVEL
    • APJVRS
    • APJRL
    • APJVDL
    • A-APJAL
    • A-APJVES
    • A-APJDS
    • A-APJVDS
    • A-APJVDL
    • A-APJRL
    • A-APJGL
    • APJGS
    • APJVAL
    • A-APJES
    • A-APJVAL
    • APJDS
    • APJVDS
    • APJAS
    • A-APJEL
    • APJVAS
    • APJES
    • APJEL
    • APJVGS
    • APJVES
    • A-APJVRS
    • A-APJVAS
    • A-APJVRL
    • APJDL
    • A-APJVGL
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • 標準タイプ
    • バネ&ピン強化タイプ
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
  • 表面処理

    • なし
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • B(刃先長さ)

    • L
    • S
  • D(シャンク径)(mm)

    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • T(ツバ厚/板厚)(mm)

    • 8
  • L(全長)(mm)

    [50-130/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [43-129.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [4-24.99/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-17.98/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [4-24.97/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口
TEL:0120-343-601 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム