厚板打ち抜き用パンチ コーティングTiCN処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
 
厚板打ち抜き用パンチ コーティングTiCN処理:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式刃先形状は下図 A~Gより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
Dm5SKH51相当
61~64HRC
表面3000HV
H-APS

L
刃先長さ(B)
L>S
厚板打ち抜き用パンチ コーティングTiCN処理:関連画像

刃先端面の研磨はコーティング前に行っております。
粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面3000HV
H-APH
DSKH51相当
61~64HRC
表面3000HV
AH-AP
粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面3000HV
AH-APH

シャンク径公差D はm5・ 選択

厚板打ち抜き用パンチ コーティングTiCN処理:関連画像

数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 ジェクタ なし
表面処理 TiCN シャンク(取付部)形状 標準 T(ツバ厚/板厚)(mm) 8

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • AH-APDL
    • AH-APGS
    • H-APHEL
    • H-APHDS
    • AH-APHRS
    • H-APHRL
    • AH-APHES
    • H-APHGL
    • AH-APEL
    • AH-APHEL
    • AH-APGL
    • AH-APHAS
    • H-APDL
    • H-APAL
    • AH-APHRL
    • AH-APRL
    • H-APEL
    • H-APHES
    • H-APAS
    • H-APHGS
    • AH-APHGS
    • AH-APHDL
    • AH-APHAL
    • AH-APAL
    • AH-APAS
    • H-APES
    • H-APHDL
    • H-APDS
    • AH-APHGL
    • H-APHAL
    • H-APGL
    • AH-APRS
    • AH-APDS
    • H-APRS
    • AH-APES
    • AH-APHDS
    • H-APGS
    • H-APRL
    • H-APHRS
    • H-APHAS
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • なし
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • TiCN
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • B(刃先長さ)

    • L
    • S
  • D(シャンク径)(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • T(ツバ厚/板厚)(mm)

    • 8
  • L(全長)(mm)

    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    • 90
    • 100
    [50-130/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [37-129.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1.2-24.99/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-17.99/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-12.48/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [1.2-24.97/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-5.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム