位置決めノック穴付ジェクタパンチ WPC処理・HWコート処理

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
位置決めノック穴付ジェクタパンチ WPC処理・HWコート処理:関連画像
・材質表
Type付属品シャンク径
D公差
材質
硬度
型式刃先形状は下図 A~Gより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
ノック穴付
位置決め
ノック穴付
WPC®処理
ノックピン
D1032
MS6-25
D38・45
SJB-CMS
Dm5SKD11相当
6063HRC
表面
10001100HV
W-SJ
バネ強化タイプ
W-SJV
S

L

X
-C位置決めノック穴付ジェクタパンチ WPC処理・HWコート処理:関連画像


位置決めノック穴付ジェクタパンチ WPC処理・HWコート処理:関連画像
刃先先端エッジ部は微小Rがつきます。
刃先長さ(B) X>L>S
位置決め
ノック穴付
HWコート処理
SKD11相当
6063HRC
表面
3000HV
HW-SJ
バネ強化タイプ
HW-SJV


位置決めノック穴付ジェクタパンチ WPC処理・HWコート処理:関連画像


ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値)  こちら
●ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク こちら
●ジェクタピンは、ジェクタピンセット  こちら


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 材質 SKD11相当
シャンク(取付部)形状 位置決めノック穴付 シャンク径D公差 m5 T(ツバ厚/板厚)(mm) 5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • W-SJVES-C
    • W-SJES-C
    • HW-SJRX-C
    • W-SJVEL-C
    • W-SJVRS-C
    • W-SJDS-C
    • W-SJRS-C
    • W-SJRL-C
    • HW-SJVDX-C
    • HW-SJRS-C
    • HW-SJRL-C
    • HW-SJVEL-C
    • W-SJGS-C
    • W-SJAL-C
    • HW-SJVAL-C
    • HW-SJVGS-C
    • HW-SJDL-C
    • W-SJGL-C
    • W-SJVAL-C
    • HW-SJDS-C
    • HW-SJVDS-C
    • HW-SJAX-C
    • W-SJVDS-C
    • W-SJVRL-C
    • HW-SJVRS-C
    • HW-SJDX-C
    • HW-SJGL-C
    • HW-SJVRL-C
    • HW-SJVRX-C
    • HW-SJVGL-C
    • HW-SJGX-C
    • HW-SJES-C
    • W-SJVAX-C
    • W-SJRX-C
    • W-SJEL-C
    • HW-SJAL-C
    • HW-SJEL-C
    • W-SJVDL-C
    • W-SJVGX-C
    • W-SJAS-C
    • W-SJAX-C
    • HW-SJVAX-C
    • W-SJDX-C
    • W-SJVDX-C
    • HW-SJEX-C
    • W-SJVAS-C
    • HW-SJVES-C
    • W-SJDL-C
    • HW-SJVAS-C
    • W-SJVGS-C
    • HW-SJVDL-C
    • W-SJVEX-C
    • HW-SJVGX-C
    • HW-SJGS-C
    • W-SJGX-C
    • W-SJVRX-C
    • W-SJVGL-C
    • HW-SJAS-C
    • HW-SJVEX-C
    • W-SJEX-C
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • 標準タイプ
    • バネ強化タイプ
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • SKD11相当
  • 表面処理

    • HWコート
    • WPC
  • シャンク(取付部)形状

    • 位置決めノック穴付
  • シャンク径D公差

    • m5
  • B(刃先長さ)

    • L
    • S
    • X
  • D(シャンク径)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 38
    • 45
  • T(ツバ厚/板厚)(mm)

    • 5
  • L(全長)(mm)

    [60-120/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [34-119.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [3-44.99/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [2.8-20/0.01mm単位] [23-28/0.01mm単位] [30-35/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-22.47/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [3-44.97/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [2.8-3/0.01mm単位] [5-9/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム