位置決めノック穴付ジェクタパンチ ディコート処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
位置決めノック穴付ジェクタパンチ ディコート処理:関連画像
・材質表
Type 付属品シャンク径
D公差
材質
硬度
型式刃先形状は下図 A~Gより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
ノック穴付
位置決め
ノック穴付
ジェクタ
ディコート®
処理
ノックピン
D10~32
MS6-25
D38・45
SJB-CMS
Dm5SKD11相当
60~63HRC
表面3000HV
T-SJ

-バネ強化タイプ-
T-SJV
S

L
-C位置決めノック穴付ジェクタパンチ ディコート処理:関連画像


位置決めノック穴付ジェクタパンチ ディコート処理:関連画像
刃先長さ(B) L>S


位置決めノック穴付ジェクタパンチ ディコート処理:関連画像


ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値) こちら
●ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク こちら
●ジェクタピンは、ジェクタピンセット  こちら


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 材質 SKD11相当
表面処理 ディコート シャンク(取付部)形状 位置決めノック穴付 シャンク径D公差 m5
T(ツバ厚/板厚)(mm) 5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • T-SJGL-C
    • T-SJVAL-C
    • T-SJVRS-C
    • T-SJES-C
    • T-SJVGS-C
    • T-SJVDL-C
    • T-SJDL-C
    • T-SJVEL-C
    • T-SJVGL-C
    • T-SJRL-C
    • T-SJAS-C
    • T-SJGS-C
    • T-SJVAS-C
    • T-SJDS-C
    • T-SJVRL-C
    • T-SJVDS-C
    • T-SJEL-C
    • T-SJAL-C
    • T-SJVES-C
    • T-SJRS-C
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • 標準タイプ
    • バネ強化タイプ
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • SKD11相当
  • 表面処理

    • ディコート
  • シャンク(取付部)形状

    • 位置決めノック穴付
  • シャンク径D公差

    • m5
  • B(刃先長さ)

    • L
    • S
  • D(シャンク径)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 38
    • 45
  • T(ツバ厚/板厚)(mm)

    • 5
  • L(全長)(mm)

    [60-120/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [47-69.9/0.1mm単位] [60-110/10mm単位] [70.1-79.9/0.1mm単位] [80.1-89.9/0.1mm単位] [90.1-99.9/0.1mm単位] [100.1-109.9/0.1mm単位] [110.1-119.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [3-44.99/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-22.48/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [3-44.97/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム