位置決めノック穴付パンチ コーティングTiCN処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
位置決めノック穴付パンチ コーティングTiCN処理:関連画像
・材質表
Type付属品シャンク径
D公差
材質
硬度
型式刃先形状は下図 A~Gより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
ノック穴付
位置決め
ノック穴付
コーティング
TiCN処理
ノックピン
MS6-25
Dm5SKD11相当
60~63HRC
表面3000HV
H-SPS

L

X
-C位置決めノック穴付パンチ コーティングTiCN処理:関連画像

刃先端面の研磨はコーティング前に行っております。
刃先長さ(B) X>L>S


位置決めノック穴付パンチ コーティングTiCN処理:関連画像

数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 ジェクタ なし
材質 SKD11相当 表面処理 TiCN シャンク(取付部)形状 位置決めノック穴付
シャンク径D公差 m5 T(ツバ厚/板厚)(mm) 5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • H-SPEL-C
    • H-SPRL-C
    • H-SPRS-C
    • H-SPAX-C
    • H-SPDX-C
    • H-SPAL-C
    • H-SPRX-C
    • H-SPGX-C
    • H-SPGS-C
    • H-SPEX-C
    • H-SPGL-C
    • H-SPDS-C
    • H-SPAS-C
    • H-SPES-C
    • H-SPDL-C
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • なし
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • SKD11相当
  • 表面処理

    • TiCN
  • シャンク(取付部)形状

    • 位置決めノック穴付
  • シャンク径D公差

    • m5
  • B(刃先長さ)

    • L
    • S
    • X
  • D(シャンク径)(mm)

    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • T(ツバ厚/板厚)(mm)

    • 5
  • L(全長)(mm)

    [40-150/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [25-149.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [2.5-24.99/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.25-17.99/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-12.47/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [2.5-24.97/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.25-5.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム