欠円シャンクジェクタパンチ WPC処理・HWコート処理

欠円シャンクジェクタパンチ WPC処理・HWコート処理

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
欠円シャンクジェクタパンチ WPC処理・HWコート処理:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式刃先形状は下図 A~Gより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
DD4~6 SKH51相当
61~64HRC
表面1000~1100HV
GW-SJ
GW-SJV
S

L

X
刃先長さ(B)
X>L>S
欠円シャンクジェクタパンチ WPC処理・HWコート処理:関連画像

刃先先端エッジ部は微小Rがつきます。
D8~25 SKD11相当
60~63HRC
表面1000~1100HV
粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面1000~1100HW
GW-PJ
GW-PJV
粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面3000HV
GHW-PJ
GHW-PJV

ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値) こちら
●ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク  こちら
●ジェクタピンは、ジェクタピンセット  こちら


欠円シャンクジェクタパンチ WPC処理・HWコート処理:関連画像

数量スライド価格1円未満切り捨て)
数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 シャンク(取付部)形状 欠円
シャンク径D公差 +0.005/0 T(ツバ厚/板厚)(mm) 5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • GW-PJVGS
    • GW-SJDL
    • GW-PJAL
    • GW-PJVDL
    • GW-PJVRS
    • GHW-PJAL
    • GW-PJEL
    • GW-SJRX
    • GHW-PJVEL
    • GW-PJDL
    • GHW-PJVGS
    • GW-SJVRL
    • GHW-PJVES
    • GW-SJVGS
    • GW-SJVGX
    • GW-PJVRL
    • GW-PJRL
    • GW-SJVDX
    • GW-SJVAS
    • GHW-PJVRS
    • GW-SJAS
    • GHW-PJVDL
    • GW-SJVDL
    • GW-PJGS
    • GHW-PJEL
    • GHW-PJRL
    • GHW-PJVAL
    • GW-SJDX
    • GW-SJEL
    • GW-SJRS
    • GHW-PJGL
    • GW-PJVAS
    • GHW-PJRS
    • GW-SJVEX
    • GHW-PJVDS
    • GW-SJGS
    • GW-SJVEL
    • GW-SJAX
    • GHW-PJVGL
    • GW-SJVES
    • GHW-PJDL
    • GW-SJVRS
    • GW-SJRL
    • GW-SJAL
    • GW-SJVDS
    • GW-SJVAX
    • GW-SJVRX
    • GHW-PJVAS
    • GW-SJGX
    • GW-SJDS
    • GW-PJES
    • GW-PJRS
    • GHW-PJGS
    • GW-PJVDS
    • GW-PJVEL
    • GW-SJVAL
    • GW-PJAS
    • GW-SJGL
    • GHW-PJES
    • GW-PJVGL
    • GHW-PJVRL
    • GW-SJES
    • GW-PJVAL
    • GW-PJVES
    • GW-PJDS
    • GHW-PJDS
    • GW-PJGL
    • GHW-PJAS
    • GW-SJEX
    • GW-SJVGL
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • 標準タイプ
    • バネ強化タイプ
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • HWコート
    • WPC
  • シャンク(取付部)形状

    • 欠円
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
  • B(刃先長さ)

    • L
    • S
    • X
  • D(シャンク径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • T(ツバ厚/板厚)(mm)

    • 5
  • L(全長)(mm)

    [40-100/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [27-100/0.1mm単位]
  • LCT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [27-100/0.1mm単位]
  • LMT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [27-100/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-24.97/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [0.9-0.99/0.01mm単位] [1.8-1.99/0.01mm単位] [2.5-3/0.01mm単位] [5-5.99/0.01mm単位] [8-17.99/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-11.39/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [1-22.8/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.8-1.99/0.01mm単位] [2.5-2.99/0.01mm単位] [5-6.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム