欠円シャンクジェクタパンチ ノーマル・TiCN処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
欠円シャンクジェクタパンチ ノーマル・TiCN処理:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式刃先形状は下図 A~Gより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
DD4~6
SKH51相当
61~64HRC
D8~25
SKD11相当
60~63HRC
G-SJ
G-SJV
S

L

X
刃先長さ(B)
X>L>S
欠円シャンクジェクタパンチ ノーマル・TiCN処理:関連画像

コーティングTiCN処理品の刃先端面の研磨はコーティング前に行っております。
粉末ハイス鋼
64~67HRC
G-PJ
G-PJV
粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面3000HV
コーティングTiCN処理
GH-PJ
GH-PJV

ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値)  こちら
● ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク  こちら
● ジェクタピンは、ジェクタピンセット こちら


欠円シャンクジェクタパンチ ノーマル・TiCN処理:関連画像

数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 シャンク(取付部)形状 欠円
シャンク径D公差 +0.005/0 T(ツバ厚/板厚)(mm) 5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • G-PJVDL
    • GH-PJGL
    • GH-PJRL
    • G-SJGL
    • G-SJVRX
    • GH-PJVAS
    • G-PJGL
    • GH-PJVGL
    • G-SJVEX
    • GH-PJDL
    • G-SJVES
    • G-SJVRS
    • G-SJVGS
    • G-SJGS
    • GH-PJGS
    • G-PJEL
    • G-SJVEL
    • G-SJAS
    • GH-PJVES
    • GH-PJVRS
    • G-PJES
    • G-SJRL
    • GH-PJVAL
    • G-PJVEL
    • GH-PJAL
    • G-SJES
    • G-SJVDL
    • G-PJDL
    • G-SJEL
    • GH-PJES
    • GH-PJDS
    • G-SJDL
    • GH-PJVGS
    • G-SJAL
    • G-SJAX
    • GH-PJAS
    • G-SJVAL
    • G-PJGS
    • G-SJVAX
    • GH-PJRS
    • G-PJRL
    • GH-PJVRL
    • G-PJAL
    • G-SJEX
    • G-PJVGS
    • GH-PJEL
    • G-PJAS
    • G-SJVGL
    • G-SJVAS
    • G-PJVGL
    • G-SJVRL
    • G-PJVDS
    • G-PJVAL
    • G-SJDX
    • G-PJVRL
    • G-SJVDS
    • G-SJRS
    • G-SJVDX
    • G-PJRS
    • GH-PJVDL
    • G-PJVES
    • G-SJGX
    • G-SJRX
    • G-SJVGX
    • GH-PJVEL
    • G-SJDS
    • GH-PJVDS
    • G-PJVRS
    • G-PJDS
    • G-PJVAS
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • 標準タイプ
    • バネ強化タイプ
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • なし
    • TiCN
  • シャンク(取付部)形状

    • 欠円
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
  • B(刃先長さ)

    • L
    • S
    • X
  • D(シャンク径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • T(ツバ厚/板厚)(mm)

    • 5
  • L(全長)(mm)

    [40-100/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [27-100/0.1mm単位]
  • LCT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [27-100/0.1mm単位]
  • LMT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [27-100/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-24.97/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [0.9-0.99/0.01mm単位] [1.8-1.99/0.01mm単位] [2.5-3/0.01mm単位] [5-5.99/0.01mm単位] [8-17.99/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-11.39/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [1-22.8/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.8-1.99/0.01mm単位] [2.5-2.99/0.01mm単位] [5-6.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム