ショルダー2段パンチ 小径

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ショルダー2段パンチ 小径:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式形 状
TypeShape
刃先形状
Dm5SKH51相当
61~64HRC
SHTWショルダー2段パンチ 小径:関連画像
粉末ハイス鋼
64~67HRC
PHTW
DSKH51相当
61~64HRC
A-SHTW
粉末ハイス鋼
64~67HRC
A-PHTW

 

数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 2段 ジェクタ なし
刃先形状 A 表面処理 なし シャンク(取付部)形状 標準
T(ツバ厚/板厚)(mm) 3

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • PHTWA
    • A-PHTWA
    • A-SHTWA
    • SHTWA
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 2段
  • ジェクタ

    • なし
  • 刃先形状

    • A
  • 材質

    • 粉末ハイス鋼
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • なし
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • D(シャンク径)(mm)

    • 1.6
    • 2.0
    • 2.5
  • T(ツバ厚/板厚)(mm)

    • 3
  • B(刃先長さ)(mm)

    [1-10/0.1mm単位]
  • F(刃先端面から2段目Rまでの長さ)(mm)

    [2-35/0.1mm単位]
  • L(全長)(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
  • LC(全長変更)(mm)

    [20-59.9/0.1mm単位]
  • LCT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [20-59.9/0.1mm単位]
  • LMT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [20-59.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [0.3-2.46/0.01mm単位]
  • V(2段目刃先径)(mm)

    [0.31-2.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム