ジェクタパンチ 全長指定・B寸キープタイプ・ノーマル・WPC処理・バネ強化タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ジェクタパンチ 全長指定・B寸キープタイプ・ノーマル・WPC処理・バネ強化タイプ:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式刃先形状は下図 AGより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
Dm5D56
SKH51相当
6164HRC

D825
SKD11相当
6063HRC

-WPC®処理-
表面10001100HV
LFSJ
LFSJV
S
L
刃先長さ(B)
L>S
ジェクタパンチ 全長指定・B寸キープタイプ・ノーマル・WPC処理・バネ強化タイプ:関連画像

WPC®処理は刃先端面の研磨を表面処理前に行っております。
WPC®処理の刃先先端エッジ部は微小Rがつきます。
WPC®処理
W-LFSJ
W-LFSJV
DA-LFSJ
A-LFSJV

WPC®処理
AW-LFSJ
AW-LFSJV

シャンク径公差Dはm5・選択


ジェクタパンチ 全長指定・B寸キープタイプ・ノーマル・WPC処理・バネ強化タイプ:関連画像


※全長Lが変化しても刃先長さBは一定となるジェクタパンチです。
ジェクタピンの飛び出し量は約2mmとなります。
● ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク  こちら
● ジェクタピンは、ジェクタピンセット  こちら


数量スライド価格1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 シャンク(取付部)形状 標準
T(ツバ厚/板厚)(mm) 5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • W-LFSJGL
    • A-LFSJVGS
    • AW-LFSJRS
    • A-LFSJAL
    • AW-LFSJEL
    • LFSJDL
    • W-LFSJES
    • LFSJVGL
    • A-LFSJVAL
    • W-LFSJVDS
    • AW-LFSJAS
    • LFSJGL
    • W-LFSJVAL
    • AW-LFSJVAL
    • LFSJRS
    • AW-LFSJVGS
    • LFSJVDL
    • A-LFSJDS
    • AW-LFSJDS
    • AW-LFSJVDL
    • W-LFSJRL
    • W-LFSJVEL
    • A-LFSJVEL
    • AW-LFSJVES
    • W-LFSJVRL
    • A-LFSJVGL
    • LFSJDS
    • AW-LFSJVRS
    • LFSJAS
    • W-LFSJGS
    • A-LFSJES
    • LFSJVAS
    • AW-LFSJGL
    • AW-LFSJVGL
    • A-LFSJDL
    • AW-LFSJVEL
    • W-LFSJAS
    • AW-LFSJRL
    • AW-LFSJES
    • LFSJRL
    • LFSJAL
    • LFSJVEL
    • AW-LFSJGS
    • A-LFSJVRL
    • W-LFSJAL
    • LFSJVGS
    • W-LFSJVDL
    • W-LFSJVGL
    • AW-LFSJVRL
    • A-LFSJVDL
    • W-LFSJVGS
    • LFSJVAL
    • LFSJVRL
    • W-LFSJEL
    • AW-LFSJAL
    • W-LFSJDS
    • AW-LFSJVAS
    • A-LFSJEL
    • W-LFSJVES
    • A-LFSJVRS
    • LFSJES
    • W-LFSJVRS
    • A-LFSJVAS
    • AW-LFSJDL
    • A-LFSJVDS
    • LFSJGS
    • A-LFSJGL
    • LFSJVRS
    • W-LFSJVAS
    • LFSJEL
    • A-LFSJRS
    • W-LFSJRS
    • AW-LFSJVDS
    • LFSJVDS
    • LFSJVES
    • A-LFSJRL
    • W-LFSJDL
    • A-LFSJAS
    • A-LFSJGS
    • A-LFSJVES
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • 標準タイプ
    • バネ強化タイプ
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • SKD11相当
    • SKH51相当
  • 表面処理

    • なし
    • WPC
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • B(刃先長さ)

    • L
    • S
  • D(シャンク径)(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • T(ツバ厚/板厚)(mm)

    • 5
  • L(全長)(mm)

    [40-100/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [2-24.99/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.8-2/0.01mm単位] [2.5-2.99/0.01mm単位] [5-5.99/0.01mm単位] [8-17.99/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-12.48/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [2-24.97/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [1.8-1.99/0.01mm単位] [2.5-3/0.01mm単位] [5-5.99/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム