ジェクタパンチ ディコート処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ジェクタパンチ ディコート処理:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式刃先形状は下図 A~Gより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
Dm5
(D4~25)
SKD11相当
60~63HRC
表面3000HV
T-SJ
T-SJV
S

L

刃先長さ(B)
L>S
ジェクタパンチ ディコート処理:関連画像
粉末ハイス鋼
62~64HRC
表面3000HV
T-PJ
T-PJV
D
(D4~13)
SKD11相当
60~63HRC
表面3000HV
AT-SJ
AT-SJV
粉末ハイス鋼
62~64HRC
表面3000HV
AT-PJ
AT-PJV

シャンク径公差D&t;はm5・選択


ジェクタパンチ ディコート処理:関連画像


ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値) こちら
●ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク  こちら
●ジェクタピンは、ジェクタピンセット  こちら


■数量スライド価格(1円未満切り捨て)

数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 表面処理 ディコート
シャンク(取付部)形状 標準 T(ツバ厚/板厚)(mm) 5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • T-PJVES
    • AT-SJGS
    • AT-PJVGL
    • AT-PJVGS
    • T-SJDS
    • AT-PJVAL
    • T-SJVRS
    • AT-SJVAS
    • AT-SJVGL
    • AT-PJDL
    • T-PJVRL
    • AT-PJRL
    • AT-PJVAS
    • T-PJVRS
    • T-SJVGS
    • T-SJVDS
    • AT-PJGL
    • AT-PJAS
    • AT-SJAS
    • AT-SJDS
    • T-SJGS
    • T-PJAS
    • AT-SJVDS
    • T-PJVEL
    • AT-PJVES
    • AT-SJVAL
    • T-PJGS
    • AT-SJAL
    • AT-SJDL
    • T-SJVGL
    • AT-SJEL
    • AT-SJRL
    • T-PJGL
    • T-PJDS
    • T-PJAL
    • AT-PJEL
    • T-PJDL
    • T-PJVAL
    • T-PJVDL
    • T-SJES
    • T-SJEL
    • AT-PJGS
    • T-SJDL
    • AT-PJAL
    • AT-SJRS
    • T-PJVGL
    • T-SJRS
    • AT-PJDS
    • AT-SJVDL
    • T-SJVDL
    • T-SJAS
    • T-SJVAL
    • T-PJVGS
    • AT-SJES
    • T-SJGL
    • T-PJRS
    • AT-PJVDS
    • T-PJVDS
    • AT-SJVES
    • T-SJVEL
    • AT-PJES
    • AT-SJVGS
    • T-PJVAS
    • T-SJVRL
    • T-SJVAS
    • AT-PJVRS
    • AT-SJVRL
    • T-PJEL
    • AT-PJVRL
    • AT-SJVEL
    • T-SJVES
    • AT-PJRS
    • AT-SJVRS
    • T-SJAL
    • T-PJES
    • T-PJRL
    • T-SJRL
    • AT-SJGL
    • AT-PJVDL
    • AT-PJVEL
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • 標準タイプ
    • バネ強化タイプ
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
  • 表面処理

    • ディコート
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • B(刃先長さ)

    • L
    • S
  • D(シャンク径)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • T(ツバ厚/板厚)(mm)

    • 5
  • L(全長)(mm)

    [40-100/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [35-100/0.1mm単位]
  • LCT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [35-100/0.1mm単位]
  • LMT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [35-100/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-24.99/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-13/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [1-24.97/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム