ショルダーパンチ ディコート処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ショルダーパンチ ディコート処理:関連画像
・材質表
シャンク径
D公差
材質
硬度
型式刃先形状は下図 A~Gより選択
TypeShape
刃先形状
B
刃先長さ
Dm5
(D3~25)
SKD11相当
60~63HRC
表面3000HV
T-SPS

L

X

刃先長さ(B)
X>L>S
ショルダーパンチ ディコート処理:関連画像
粉末ハイス鋼
62~64HRC
表面3000HV
T-PH
D
(D3~13)
SKD11相当
60~63HRC
表面3000HV
AT-SP
粉末ハイス鋼
62~64HRC
表面3000HV
AT-PH

シャンク径公差D はm5・ 選択

ショルダーパンチ ディコート処理:関連画像

数量スライド価格1円未満切り捨て)
数量区分標準対応個別対応 大口
数 量1~910~2930~99100~200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

厚板打ち抜き用有無 先端形状 1段 ジェクタ なし
表面処理 ディコート シャンク(取付部)形状 標準 T(ツバ厚/板厚)(mm) 5

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • タイプ

    • T-SPES
    • T-PHGL
    • T-SPGL
    • AT-PHES
    • AT-SPAS
    • T-SPAL
    • AT-PHAS
    • AT-SPES
    • AT-SPAL
    • AT-SPGL
    • AT-PHRL
    • T-SPDS
    • AT-PHGS
    • T-PHDS
    • T-SPRL
    • T-SPRS
    • T-PHGS
    • T-PHEL
    • AT-PHDL
    • T-SPAS
    • AT-SPRS
    • T-PHAL
    • T-PHRS
    • T-SPGS
    • T-PHAS
    • AT-PHEL
    • T-SPDL
    • AT-SPEL
    • AT-PHDS
    • T-PHAX
    • AT-PHAL
    • AT-PHGL
    • AT-SPGS
    • AT-PHAX
    • AT-SPRL
    • T-PHRL
    • T-SPAX
    • AT-SPDS
    • T-PHDL
    • T-SPEL
    • T-PHES
    • AT-SPDL
    • AT-PHRS
    • AT-SPAX
  • 厚板打ち抜き用有無

  • 先端形状

    • 1段
  • ジェクタ

    • なし
  • 刃先形状

    • A
    • D
    • R
    • E
    • G
  • 材質

    • SKD11相当
    • 粉末ハイス鋼
  • 表面処理

    • ディコート
  • シャンク(取付部)形状

    • 標準
  • シャンク径D公差

    • +0.005/0
    • m5
  • B(刃先長さ)

    • L
    • S
    • X
  • D(シャンク径)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 13
    • 16
    • 20
    • 25
  • T(ツバ厚/板厚)(mm)

    • 5
  • L(全長)(mm)

    [40-100/10mm単位]
  • LC(全長変更)(mm)

    [27-99.9/0.1mm単位]
  • LCT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [27-99.9/0.1mm単位]
  • LMT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)

    [27-99.9/0.1mm単位]
  • P(刃先寸法)(mm)

    [1-24.99/0.01mm単位]
  • PC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-18/0.01mm単位]
  • R(刃先コーナーR)(mm)

    [0.15-12.94/0.01mm単位]
  • W(刃先寸法)(mm)

    [1-24.97/0.01mm単位]
  • WC(刃先寸法変更)(mm)

    [1-6/0.01mm単位]
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

プレス事業部
TEL:03-5805-7240 / FAX:03-5805-7238
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム