商品一覧

3件
  • φ30 XNシリーズ非常停止用スイッチ

    IDEC

    φ30XNシリーズ非常停止用スイッチ 【特長】 ・充実機種のφ30非常停止用スイッチ。 ・南京錠によりロック時に施錠可能なパドロック対応タイフ゜やデザイン性に優れたフラッシュベゼルタイプ等も準備。 ・パドロック対応タイプやフラッシュベゼルタイプ、φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備。 ・φ166XA/φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。 ・もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。 ・4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。 ・パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。 ・補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。 ・また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。 ・接点は金メッキ銀接点。 ・非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意。 ・ダーク系赤(R):マンセル記号5R4/12(近似)。 ・ブライト系赤(RH):マンセル記号7.5R4.5/14(近似)。 ・UL非常停止力テゴリ認証品

    通常価格
    1,899円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ22 XWシリーズ非常停止用スイッチ

    IDEC

    φ22XWシリーズ非常停止用スイッチ 【特長】 ・φ22の4接点、世界最短胴37.1mmの非常停止用押ボタンスイッチ。 ・〔ねじ端子形は48.7mm(端子カバー装着時)〕。 ・安全性を極めたセーフブレイクアクション。 ・.パネル奥行寸法は、1~4接点すべて37.1mm(はんだ端子形)。 ・〔ねじ端子形は48.7mm(端子力バー装着時)コネクタタイプは55.5mm〕。 ・照光式も非照光式と同一奥行寸法を実現。 ・1~4メイン接点(b接点)、1~2モニタ接点(a接点)付きを用意。 ・2通りのリセット操作に対応(プッシュロックプルorターンリセット)。 ・直接回路動作機能(IEC60947-5-5:5.2項、IEC60947-5-1付属書K適合)。 ・セーフティロック機構(IEC60947-5-5:6.2項)。 ・保護構造IP65(IEC60529)。 ・接点は金メッキ接点。 ・ねじ端子形はフィンガープロテクション構造を標準採用(IP20)。 ・ボタンサイズはφ40(大形)とφ60(特大形)の2種類を用意。 ・非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意。 ・ダーク系赤(R):マンセル記号、5R4/12(近似)ブライト系赤(RH):マンセル記号7.5R4.5/14(近似)。 ・ボタンのロックと同時にLEDが点灯する連動照光タイプも用意(ボタンサイズは大形φ40のみ)。 ・配線工数の削減誤配線の防止に効果的なコネクタタイプも用意。 ・UL,c-UL認証品およびEN規格適合品。 ・UL非常停止力テゴリ認証品

    通常価格
    1,629円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • φ16 XAシリーズ非常停止用スイッチ

    IDEC

    φ16XAシリーズ非常停止用スイッチ 【特長】 ・φ16世界初の4接点、短胴27.9mmの非常停止用押ボタンスイッチ。 ・安全性を極めたセーフブレイクアクション。 ・.パネル奥行寸法は、1~4接点すべて27.9mm。 ・照光式も非照光式と同一奥行寸法を実現。 ・1~4メイン接点(b接点)、1モニタ接点(a接点)付きを用意。 ・2通りのリセット操作に対応(プッシュロックプルorターンリセット)。 ・直接回路動作機能(IEC60947-5-5:5.2項、IEC60947-5-1付属書K適合)。 ・セーフティロック機構(IEC60947-5-5:6.2項)。 ・保護構造IP65(IEC60529)。 ・接点は金メッキ接点。 ・ボタンサイズはφ29(中形)とφ40(大形)の2種類を用意。 ・非照光タイプのボタン色は、“非常停止用”に2種類の赤と“停止用”のグレーを用意(グレーは中形ボタンのみ)。 ・ダーク系赤(R):マンセル記号5R4/12(近似)。 ・ブライト系赤(RH):マンセル記号7.5R4.5/14(近似)。 ・UL,c-UL認証品およびEN規格適合品。 ・UL非常停止力テゴリ認証品

    通常価格
    1,448円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法