〔技術データ〕 国際単位SI JIS Z 8203(1985)より抜粋

国際単位系(SI)とその使い方
適用範囲
この規格は、国際単位系(SI)および国際単位系による単位の用い方並びに
国際単位系による単位と併用する単位および併用してよい単位について規定する。
用語と定義
この規格の中で用いる主な用語とその定義は、次による。
(1)国際単位系(SI) 国際度量衡総会で採用され勧告された一貫した単位系。基本単位、補助単位及びそれから組立てられる組立単位並びにそれらの10の整数乗倍からなる。
SIは、国際単位系の略称である。
(2)S I 単位 国際単位系(SI)の中の基本単位、補助単位及び組立単位の総称。
(3)1 基本単位 表1に示すものを基本単位とする。
(4)2 補助単位 表2に示すものを補助単位とする。
表1 基本単位
単位の名称 単位記号 定 員
長 さ メートル メートルは、1/299,792,458秒の時間に光が真空中を伝わる行程の長さ。
質 量 キログラム kg キログラムは、(重量でも力でもない)質量の単位であって、それは国際キログラム原器の質量に等しい。
時 間 s 秒は、セシウム133の原子の基底状態の二つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の9,192,631,770周期の継続時間。
電 流 アンペア A アンペアは、真空中に1メートルの間隔で平行に置いた、無限に小さい円形断面積を有する無限に長い2本の直線状導体のそれぞれを流れ、これらの導体の長さ1メートルごとに
2×10-7ニュートンの力を及ぼし合う不変の電流。
熱力学温度 ケルビン K ケルビンは、水の三重点の熱力学温度の1/273.16
物質量 モ ル mol モルは、0.012キログラムの炭素12の中に存在する原子の数と等しい数の要素粒子(1)
又は要素粒子の集合体(組成が明確にされたものに限る) で構成された系の物質量とし、要素粒子又は要素粒子の集合体を特定して使用する。
光 度 カンデラ cd カンデラは、周波数540×1012ヘルツの単色放射を放出し、所定の方向におけるその放射強度が1/683ワット毎ステラジアンである光源の、その方向における光度。
注(1) ここでいう要素粒子とは、原子、分子、イオン、電子、その他の粒子。
表2 補助単位
単位の名称 単位記号 定 員
平面角 ラジアン rad ラジアンは、円の周上でその半径の長さに等しい長さの弧を切り取る2本の半径の間に含まれる平面角。
立体角 ステラジアン sr ステラジアンは、球の中心を頂点とし、その球の半径を一辺とする正方形の面積と等しい面積をその球の表面上で切り取る立体角。
(5)3組立単位 基本単位および補助単位を用いて代数的な方法で(乗法・除法の数学記号を使って)表わされる単位を組立単位とする。なお、固有の名称をもつ組立単位は、表3のとおりとする。
例:基本単位から出発して表される組立単位の例
組立単位
名 称 記 号
面 積 平方メートル m2
体 積 立方メートル m3
速 さ メートル毎秒 m/s
加速度 メートル毎秒毎秒 m/s2
波 数 毎メートル m-1
密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3
電流密度 アンペア毎平方メートル A/m2
磁界の強さ アンペア毎メートル A/m
(物質量の)濃度 モル毎立方メートル mol/m3
比体積 立方メートル毎キログラム m3/kg
輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2
表3 固有の名称をもつ組立単位
組立単位 基本単位若しくは補助単位による組立方又は他の組立単位による組立方
名 称 記号
周波数 ヘルツ Hz 1Hz=1s-1
ニュートン N 1N=1Kg・m/s2
圧力、応力 パスカル Pa 1Pa=1N/m2
エネルギー、仕事、熱意量 ジュール J 1J=1N・m
仕事率、工率、動力、電力 ワット W 1W=1J/s
電荷、電気量 クーロン C 1C=1A・s
電位、電位差、電圧、起電力 ボルト V 1V=1J/C
熱電容量、キャパシタンス ファラド F 1F=1C/V
電気抵抗 オーム Ω 1Ω=1V/A
コンダクタンス ジーメンス S 1S=1Ω-1
磁 束 ウェーバ Wb 1Wb=1V・s
磁束密度、磁気誘導 テスラ T 1T=1Wb/m2
インダクタンス ヘンリー H 1H=1Wb/A
セルシウス温度 セルシウス度
又は度
1t℃=(t+273.15)k
光 束 ルーメン lm 1lm=1cd・sr
照 度 ルクス lx 1lx=1lm/m2
放射能 ベクレル Bq 1Bq=1s-1
吸収線量 グレイ Gy 1Gy=1J/Kg
線量当量 シーベルト Sy 1Sy=1J/Kg
SI単位の整数乗倍
(1)接頭語 SI単位の10の整数乗倍を構成するための倍数、接頭語の名称および接頭語の記号は、表4による。
表4 接頭語
単位に乗ぜられる倍数 接頭語 単位に乗ぜられる倍数 接頭語 単位に乗ぜられる倍数 接頭語
名称 記号 名称 記号 名称 記号
1018 エクサ E 102 ヘクト h 10-9 ナ ノ n
1015 ペ タ P 101 デカ da 10-12 ピ コ p
1012 テ ラ T 10-1 デシ d 10-15 フェムト f
109 ギ ガ G 10-2 センチ c 10-18 ア ト a
106 メ ガ M 10-3 ミリ m      
103 キ ロ K 10-6 マイクロ μ      
SI単位への切換えで問題となる単位の換算率表
(太線で囲んである単位がSIによる単位である。)
例:基本単位から出発して表される組立単位の例
N dyn kgf
1 1×10-6 1.019 72×10-1
1×10-5 1 1.019 72×10-6
9.806 65 9.806 65×105 1
表3 固有の名称をもつ組立単位
粘土 Pa・s cP P
1 1×103 1×10
1×10-3 1 1×10-2
1×10-1 1×102 1
注) 1P=1dyn・s/cm2=1g/cm・s
   1Pa・s=1N・s/m2, 1cP=1mPa・s
応力 Pa又はN/m2 MPa又はN/mm2 kgf/mm2 kgf/cm2
1 1×10-6 1.019 72×10-7 1.019 72×10-5
1×106 1 1.019 72×10-1 1.019 72×10
9.806 65×106 9.806 65 1 1×102
9.806 65×104 9.806 65×10-2 1×10-2 1
注) 1Pa=1N/m2, 1MPa=1N/mm2


m2/s cSt St
1 1×106 1×104
1×10-6 1 1×10-2
1×10-4 1×102 1
注) 1St=1cm2/s, 1cSt=1mm2/s
圧力 Pa kPa MPa bar kgf/cm2 atm mmH2O mmHg又はTorr
1 1×10-3 1×10-6 1×10-5 1.019 72×10-5 9.869 23×106 1.019 72×10-1 7.500 62×10-3
1×103 1 1×10-3 1×10-2 1.019 72×10-2 9.869 23×10-3 1.019 72×102 7.500 62
1×106 1×103 1 1×10 1.019 72×10 9.869 23 1.019 72×105 7.500 62×103
1×105 1×102 1×10-1 1 1.019 72 9.869 23×10-1 1.019 72×104 7.500 62×102
9.806 65×104 9.806 65×10 9.806 65×10-2 9.806 65×10-1 1 9.678 41×10-1 1×104 7.355 59×102
1.013 25×105 1.013 25×102 1.013 25×10-1 1.013 25 1.033 23 1 1.033 23×104 7.600 00×102
9.806 65 9.806 65×10-3 9.806 65×10-6 9.806 65×10-5 1×10-4 9.678 41×10-5 1 7.355 59×10-2
1.333 22×102 1.333 22×10-1 1.333 22×10-4 1.333 22×10-3 1.359 51×10-3 1.315 79×10-3 1.359 51×10 1
注) 1Pa=1N/m2
仕事・エネルギ・熱量 J kW・h kgf・m kcal
1 2.777 78×10-7 1.019 72×10-1 2.388 89×10-4
3.600 ×106 1 3.670 98×105 8.600 0×102
9.806 65 2.724 07×10-6 1 2.342 70×10-3
4.186 05×103 1.162 79×10-3 4.268 58×102 1
注) 1J=1W・s, 1J=1N・m
仕事率(工率・動力)熱流 J kgf・m/s PS kcal/h
1 1.019 72×10-1 1.359 62×10-3 8.600 0×10-1
9.806 65 1 1.333 33×10-2 8.433 71
7.355×102 7.5×10 1 6.325 29×102
1.162 79 1.185 72×10-1 1.580 95×10-3 1
注) 1W=1J/s, PS:仏馬力
熱伝導率 W/(m・k) kcal/(h・m・℃)
1 8.600 0×10-1
1.162 79 1
熱伝導係数 W/(m2・k) kcal/(h・m2・℃)
1 8.600 0×10-1
1.162 79 1
比熱 J/(kg・K) kcal/(kg・℃)
cal/(g・℃)
1 2.388 89×10-4
4.186 05×103 1
WebOrderSystem(WOS)