金属プレート特性


金属プレート材料の特性比較                                 ※下記特性値は標準値であり保証値ではありません。


材質記号

熱処理(℃)

機械的性質の代表値

物理的性質の代表値

引張り強さ

(N/mm2)

耐力

(N/mm2)

伸び

硬度

比重

(20℃時)

(g/cm2)

導電率

(20℃)

IACS

熱伝導率

(20℃時)

(CGS)

線膨張係数

(20~100℃)

(× 10−6/℃)




SS400

400~510

215以上

21%以上

7.87

11.7



S50C




810~860
空冷

610以上

365以上

18%以上

179~235HB

7.87

11.7


約800 炉冷

143~187HB



810~860
水冷

740以上

540以上

15%以上

212~277HB



550~650
急冷

S55CN




(納入時)

700以上

370以上

25%以上

210HB

7.87

11.7



850
油冷

810以上

540以上

25%以上

250HB



600
空冷



SKS93



820
油冷

63HRC以上

7.87

11.7



180
空冷

SKS3



800~850
油冷

58~63HRC

7.85

0.083

12.2



150~200
空冷

SKD11



1000~1050
空冷

58~63HRC

7.80

0.070

12.0



150~200
空冷

DC53



1020~1040
空冷

56~63HRC

7.87

0.057

12.2



180~200
空冷






SUS303






1010~1150
急冷

520以上

205以上

40%以上

187HB以下

7.93

0.039

17.3

SUS304






1010~1150
急冷

520以上

205以上

40%以上

187HB以下

7.93

0.039

17.3

SUS316






1010~1150
急冷

520以上

205以上

40%以上

187HB以下

7.98

0.039

15.9

SUS430


780~850
空冷

450以上

205以上

22%以上

183HB以上

7.70

0.063

10.4

SUS440C



1010~1070
油冷

58HRC以上

7.70

0.058

10.2



100~180
空冷







G-STAR

1060

855

16%

33~37HRC

7.78

0.060

10.3

PX5

990

880

20%

30~33HRC

7.85

0.101

12.7

NAK55

1255

981

15%

37~43HRC

7.80

0.093

12.5





A5052P-H112

225

125

18%

65HB

2.68

35%

0.33

23.8

A5052P-H112

(精密圧延品)

215

120

21%

58HB

2.68

35%

0.33

23.8

A2017P-T351

390

250

13%

105HB

2.79

34%

0.32

23.6

ANP79

560

500

12%

165HB

2.77

32%

0.31

22.1

A7075P-T651

550

490

12%

160HB

2.80

33%

0.31

23.6


タフピッチ銅

C1100P

215~275

49~343

25%以上

87HB以下

8.89

97%以上

0.93

16.8

無酸素銅

C1020P

245~315

49~343

15%以上

112HB以下

8.89

97%以上

0.93

16.8

クローム銅

Z3234

380以上

15%以上

125HB

8.89

70%以上

0.8

真鍮板

C2801P

355~440

25%以上

8.43

CGS:Cal/℃・cm・sec


選定方法

種類

材質記号

型式

一般耐食性

溶接性(アルゴン)

切削性

ロウ付性

アルマイト性

Al−Mg合金

A5052P-H112

ALN

PN□□□

良い

良い

普通

普通

良い

A5052P-H112

(精密圧延品)

ALA

良い

良い

普通

普通

良い

Al−Cu合金

(ジュラルミン)

A2017P-T351

ALD ALJ

PD□□□

劣る

実用的ではない

良い

劣る

劣る

Al−Zn−Mg合金

(超々ジュラルミン)

ANP79

P79□□□

劣る

劣る

非常に良い

劣る

劣る

A7075P-T651

ALP

PP□□□

劣る

実用的ではない

良い

劣る

劣る

ハイプレシジョンプレート・ALA/ANP79プレート・P79□□□は、圧延時の内部応力が除去されています。

残留応力が少ないことで、一般のA5052/A7075材より加工歪が少なくなっています。



SS400焼鈍材(詳細は商品ページ

〈特長〉

・SS400に焼鈍処理を施し、内部応力を軽減させています。

・加工歪がでにくく、加工時の反り対策にお奨めです。

左記より通常のSS400と比べ、焼鈍材品の方が加工後の

平面度ばらつきが安定していることがわかります。


【試験方法】上記2材質(155×155×16mm)に
        1パス2mmずつフライス加工を行い、
        平面度を測定(3次元測定器)。


S55CN(詳細は商品ページ

〈特長〉

・S55Cにノルマ処理を施し、内部応力を軽減させています。

・快削成分添加により、切削性を向上させています。

・S50Cに比べ、機械的強度に優れます。


SUS303・304焼鈍材SUS430材(詳細は商品ページ

〈特長〉

・SUS303、304に応力除去熱処理を施し、内部応力を軽減させています。

・加工歪がでにくく、加工時の反り対策にお奨めなステンレス材です。

・SUS303、304に比べ耐食性が若干劣ります。

SUS430(詳細は商品ページ

〈特長〉

・耐食性に優れたフェライト系ステンレスです。

・磁性を持っているので同時研磨が可能です。

・焼き入れ硬化性はありません。

ANP79(詳細は商品ページ

〈特長〉

・アルミ本来の軽さを兼ねた7000系の材質です。

・鉄の15Cを超える硬度を持ち、切削性は少なくとも10倍以上優れています。

・7075材と比較し、強度が劣らず機械的特性の均一性に優れる他、内部応力が軽減されています。


上記商品は「金属プレート 24時間見積りサイト」(下記参照)でもご選定いただけます。


【サイト内容】

仕様選択後、ミスミ型番・納期・価格が自動生成、そのままご発注できるWEBサイトです。

金属プレート

たった6秒。価格・納期・ミスミ型番を一発表示!

詳細は「金属プレート24h見積りサイト」をご覧ください。

WebOrderSystem(WOS)