ネジ規格表

メートル並目ネジ JIS B 0205
寸法表
ネジの呼び* ピッチ
P
ひっかかり
の高さ
H1
めネジ
谷の径D 有効径D2 内径D1
1欄 2欄 3欄 おネジ
外径d 有効径d2 谷の径d1
M1
 
M1.2
 
M1.1
 
 
 
 
0.25
0.25
0.25
0.135
0.135
0.135
1.000
1.100
1.200
0.838
0.938
1.038
0.729
0.829
0.929
 
M1.6
 
M1.4
 
M1.8
 
 
 
0.3
0.35
0.35
0.162
0.189
0.189
1.400
1.600
1.800
1.205
1.373
1.573
1.075
1.221
1.421
M2
 
M2.5
 
M2.2
 
 
 
 
0.4
0.45
0.45
0.217
0.244
0.244
2.000
2.200
2.500
1.740
1.908
2.208
1.567
1.713
2.013
M3
 
M4
 
M3.5
 
 
 
 
0.5
0.6
0.7
0.271
0.325
0.379
3.000
3.500
4.000
2.675
3.110
3.545
2.459
2.850
3.242
 
M5
M6
M4.5
 
 
 
 
 
0.75
0.8
1
0.406
0.433
0.541
4.500
5.000
6.000
4.013
4.480
5.350
3.688
4.134
4.917
 
M8
 
 
 
 
M7
 
M9
1
1.25
1.25
0.541
0.677
0.677
7.000
8.000
9.000
6.350
7.188
8.188
5.917
6.647
7.647
M10
 
M12
 
 
 
 
M11
 
1.5
1.5
1.75
0.812
0.812
0.947
10.000
11.000
12.000
9.026
10.026
10.863
8.376
9.376
10.106
 
M16
 
M14
 
M18
 
 
 
2
2
2.5
1.083
1.083
1.353
14.000
16.000
18.000
12.701
14.701
16.376
11.835
13.835
15.294
M20
 
M24
 
M22
 
 
 
 
2.5
2.5
3
1.353
1.353
1.624
20.000
22.000
24.000
18.376
20.376
22.051
17.294
19.294
20.752
 
M30
 
M27
 
M33
 
 
 
3
3.5
3.5
1.624
1.894
1.894
27.000
30.000
33.000
25.051
27.727
30.727
23.752
26.211
29.211
M36
 
M42
 
M39
 
 
 
 
4
4
4.5
2.165
2.165
2.436
36.000
39.000
42.000
33.402
36.402
39.077
31.670
34.670
37.129
 
M48
 
M45
 
M52
 
 
 
4.5
5
5
2.436
2.706
2.706
45.000
48.000
52.000
42.077
44.752
48.752
40.129
42.587
46.587
M56
 
M64
 
 
M60
 
M68
 
 

 
5.5
5.5
6
6
2.977
2.977
3.248
3.248
56.000
60.000
64.000
68.000
52.428
56.428
60.103
64.103
50.046
54.046
57.505
61.505
*1欄を優先的に、必要に応じて2欄、3欄の順に選ぶ。

メートル細目ネジ JIS B 0207
寸法表
ネジの呼び ピッチ
P
ひっかかり
の高さ
H1
めネジ
谷の径D 有効径D2 内径D1
おネジ
外径d 有効径d2 谷の径d1
M1×0.2
M1.1×0.2
M1.2×0.2
M1.4×0.2
M1.6×0.2
M1.8×0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.108
0.108
0.108
0.108
0.108
0.108
1.000
1.100
1.200
1.400
1.600
1.800
0.870
0.970
1.070
1.270
1.470
1.670
0.783
0.883
0.983
1.183
1.383
1.583
M2×0.25
M2.2×0.25
0.25
0.25
0.135
0.135
2.000
2.200
1.838
2.038
1.729
1.929
M2.5×0.35
M3×0.35
M3.5×0.35
0.35
0.35
0.35
0.189
0.189
0.189
2.500
3.000
3.500
2.273
2.773
3.273
2.121
2.621
3.121
M4×0.5
M4.5×0.5
M5×0.5
M5.5×0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.271
0.271
0.271
0.271
4.000
4.500
5.000
5.500
3.675
4.175
4.675
5.175
3.459
3.959
4.459
4.959
M6×0.75
M7×0.75
0.75
0.75
0.406
0.406
6.000
7.000
5.513
6.513
5.188
6.188
M8×1
M8×0.75
1
0.75
0.541
0.406
8.000
8.000
7.350
7.513
6.917
7.188
M9×1
M9×0.75
1
0.75
0.541
0.406
9.000
9.000
8.350
8.513
7.917
8.188
M10×1.25
M10×1
M10×0.75
1.25
1
0.75
0.677
0.541
0.406
10.000
10.000
10.000
9.188
9.350
3.513
8.647
8.917
9.188
M11×1
M11×0.75
1
0.75
0.541
0.406
11.000
11.000
10.350
10.513
9.917
10.188
M12×1.5
M12×1.25
M12×1
1.5
1.25
1
0.812
0.677
0.541
12.000
12.000
12.000
11.026
11.188
11.350
10.376
10.647
10.917
M14×1.5
M14×1.25
M14×1
1.5
1.25
1
0.812
0.677
0.541
14.000
14.000
14.000
13.026
13.188
13.350
12.376
12.647
12.917
M15×1.5
M15×1
1.5
1
0.812
0.541
15.000
15.000
14.026
14.350
13.376
13.917
M16×1.5
M16×1
1.5
1
0.841
0.541
16.000
16.000
15.026
15.350
14.376
14.917
M17×1.5
M17×1
1.5
1
0.812
0.541
17.000
17.000
16.026
16.350
15.376
15.917
M18×2
M18×1.5
M18×1
2
1.5
1
1.083
0.812
0.541
18.000
18.000
18.000
16.701
17.026
17.350
15.835
16.376
16.917
管用テーパネジ JIS B 0203
(注):この呼びは、テーパおネジに対するもので、テーパめネジ及び平行めネジの場合は、Rの記号をRc又はRpとする(4.参照)。
備考:1.管用ネジを表す記号(R,Rc,Rp)は、必要に応じて省略してもよい。
    2.ネジ山は中心軸線に直角とし、ピッチは中心軸線に沿って測る。
    3. 有効ネジ部の長さとは、完全なネジ山の切られたネジ部の長さで、最後の数山だけは、その頂に管又は管継手の綿が残っていてもよい。
     また、管又は管継手に末端に面取りがしてあっても、この部分を有効ネジ部の長さに含める。
    4.a,f又はtがこの表の数値によりがたい場合は、別に定める部品の規格による。
管用平行ネジ JIS B 0202
薄鋼電線管ネジ JIS B 0204
PGネジ規格
WebOrderSystem(WOS)