Question
ツーリングを選定するとき、シャンクの規格がBT、BBT、NBT、WBTなど似たようものがあり、自分の工作機械に取付くかどうか選定に迷っています。
Answer
基本的には同じ規格の同じサイズから選定します。同じ規格でしたらメーカが異なっていても互換性があります。
また、異なる規格でも中には互換性があるものもありますので、違いを十分理解したうえでご選定下さい。
選定の参考になるよう、それぞれの規格の特長などをまとめて下記に掲載します。
BT規格
特長
主な使用加工機:マシニングセンタ
テーパー:7/24、プルスタッドボルトを引込み機構で引き上げて固定
表1 BTシャンクの主な寸法
呼び | D1 | D2 | M | L | T |
---|---|---|---|---|---|
BT30 | 46 | 31.75 | M12 | 48.4 | 2 |
BT35 | 53 | 38.1 | M12 | 56.4 | 2 |
BT40 | 63 | 44.45 | M16 | 65.4 | 2 |
BT45 | 85 | 57.15 | M20 | 82.8 | 3 |
BT50 | 100 | 69.85 | M24 | 101.8 | 2 |
類似規格
2面拘束タイプにBBT、NBT、WBTがあります。2面拘束タイプはプルスタッドボルトを引き上げることで、主軸端面とツーリングのフランジ面が密着します。
BT規格の主軸には取付けられますが、主軸とのスキマ設定値がそれぞれ異なります。2面拘束として使用する場合は、それぞれの主軸規格に合わせて下さい。また、NBT-AHO、WBT-AHOは中空軽量化されています。
JBS規格
小型工作機械用にJBS規格があります。
BT規格同様、テーパー7/24、プルスタッドで引き上げるタイプです。JBS規格は、BT規格に分類されて、カタログに掲載されている場合もあります。
表2 JBS規格シャンクの呼びとシャンク基準径
呼び | 5T | 10T | 15T | 20T | 25T |
---|---|---|---|---|---|
D2 | 12.7 | 15.875 | 19.05 | 22.225 | 25.4 |
HSK-A規格
特長
主な使用加工機:マシニングセンタ
テーパー:1/9.98(テーパー片角2°52’05”)
中空構造で比較的軽量
テーパー部とフランジ面の2面拘束
ドライブキーによりトルクを伝達
工作機械のクランプ機構により、シャンク中空構造内面から固定
呼びは「HSK+フランジ部径+A」になっています。
- HSK32A
- HSK40A
- HSK50A
- HSK63A
- HSK80A
- HSK100A
- HSK125A
- HSK160A
その他のHSK規格
ドライブキーの位置違いまたは有無、フランジサイズと形状違いなどで、下記の規格もあります。
- HSK-B規格
- HSK-C規格
- HSK-D規格
- HSK-E規格
- HSK-F規格
CAPTO規格(ポリゴンテーパシャンク)
特長
主な使用加工機:複合加工機、マシニングセンタ、ターニングセンタ
マシニングとターニングを共用できるシャンク
テーパー:約1/20(テーパー片角1°26’21”)
テーパー部とフランジ面の2面拘束
ポリゴンテーパ(三角おにぎりのような形状)によりトルクを伝達
表3 ポリゴンテーパシャンクの呼びとフランジ径
呼び | C3 | C4 | C5 | C6 | C8 |
---|---|---|---|---|---|
D | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
NT規格
特長
主な使用加工機:汎用フライス
テーパー:7/24、引きねじで固定
引きねじにはメートルねじとユニファイねじ、ウィットねじ仕様があります。
表4 NTシャンクの主な寸法
引きねじ仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
呼び | D2 | D1 | キー幅 | メートルねじ | ユニファイねじ | ウィットねじ |
NT30 | 46 | 31.75 | 16.1 | M12 | 1/2-13 | W1/2 |
NT40 | 63 | 44.45 | 16.1 | M16 | 5/8-11 | W5/8 |
NT50 | 100 | 69.85 | 25.7 | M24 | 1”-8 | W1/2 |
NT60 | 155 | 107.95 | 25.7 | M30 | 11/4-7 | W11/4 |
MT規格
特長
主な使用加工機:卓上ボール盤、直立ボール盤
下図はタング式。主軸側へ強く挿入して固定。
外すときはタング部をドリルドリフトで叩いて外します。
表5 MTシャンクの主な寸法
MT No. | テーパー | D | L(最大) |
---|---|---|---|
MT0 | 1/19.212 | 9.2 | 59.5 |
MT1 | 1/20.047 | 12.2 | 65.5 |
MT2 | 1/20.02 | 18 | 80 |
MT3 | 1/19.922 | 24.1 | 99 |
MT4 | 1/19.254 | 31.6 | 124 |
MT5 | 1/19.002 | 44.7 | 156 |
この他に、MT規格には引込みねじ式もあります。
その他(JT規格)
特長
主な使用加工機:ドリルチャックを取付けるアーバーなどに使用されています。
JT0、JT1、JT2S、JT6、JT3、JT4などのサイズがあります。